Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil
Typecode:
BTL6 -PF- Series - VARAN
Express-productie
Heb je het product dringend nodig? Profiteer dan van onze express productie: 24 - 48 uur productietijd plus transport/logistiek tijd. (Je kunt de levertijd ook verkorten door expreslevering te selecteren.)
Je bestelling wordt onmiddellijk gecontroleerd en in gang gezet. In sommige gevallen is een expresproductie niet mogelijk. We brengen je hiervan natuurlijk onmiddellijk op de hoogte en annuleren de expreskosten.
Houd er rekening mee dat producten die in expresproductie zijn vervaardigd , niet kunnen worden geruild.
EUR
+150 EURContactverzoek
- Interface
- Varan
- Meetlengte
- 50...4572 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ≤ 10 µm
- Lineariteitsafwijking
-
nnnn = 0050…0500: ± 150 µm
nnnn > 0500: ± 0.03% FS - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...85 °C
- Mechanische uitvoering
- Plat profiel - 21 x 35 mm
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Beschermingsklasse
- IP67 met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Mandatory accessories