Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil

Magnetostrictieve sensoren

Verkrijgbaar in:

22 versies

De magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL in profielbouwvorm van Balluff zijn contactloze en absoluut metende systemen voor het nauwkeurig registreren van een of meerdere posities. Ze overtuigen in veeleisende omgevingen zoals persen, spuitgietmachines of portaalrobots, aangezien ze een hermetisch dichte IP67 aluminium behuizing hebben. De magneten van de positietransmitters werken door de wand van het aluminium profiel heen op het meetelement in.

De positiemeetsystemen zijn flexibel te monteren. De benodigde positietransmitters ontvangt u naar keuze als geleide of vrije variant. Als vrije positietransmitters worden rechtstreeks bevestigd op de bewegende component van een machine aangesloten die moet worden gemeten en bewegen samen met de component over een bepaalde afstand over en langs een profiel. Het voordeel: er worden geen hoge eisen gesteld aan de geleidingsprecisie. Want de meetsystemen tolereren een verplaatsing opzij en ook in de hoogte van maximaal enkele millimeters.

De bijzonderheden

  • hoge resolutie tot 0,5 µm
  • meetlengten tot 7620 mm
  • meet tegelijkertijd meerdere posities en snelheden
  • slijtagevrij, contactloos - geen uitvaltijden, lange levensduur
  • eenvoudig te integreren in installaties door meerdere soorten interfaces – bijv. IO-link, Profinet, EtherCAT, SSI en analoog programmeerbare uitgangssignalen, om het meetbereik te inverteren, configureren en documenteren
  • drie varianten behuizingen voor flexibel en snel inbouwen al naar gelang de benodigde ruimte en toepassing
  • vrije en geleide positietransmitters



22 Resultaten

Bestelcode Interface Meetlengte Mechanische uitvoering Omgevingstemperatuur Lineariteitsafwijking Toepassing
Acties

BTL C1 - Profile PA - IO-Link

BTL C1 - Profile PA - IO-Link
IO-Link 25...4000 mm Rond profiel, Ø30 mm -25...85 °C ± 50 µm Profielbehuizing voor externe aanbouw

BTL B1 - Profile PA - Analog

BTL B1 - Profile PA - Analog
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Rond profiel, Ø30 mm -40...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Profielbehuizing voor externe aanbouw

BTL C1 - Profile PF - IO-Link

BTL C1 - Profile PF - IO-Link
IO-Link 25...4000 mm Plat profiel - 21 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Profielbehuizing voor externe aanbouw

BTL C1 - Profile PF - Analog

BTL C1 - Profile PF - Analog
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Plat profiel - 21 x 35 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Profielbehuizing voor externe aanbouw

BTL C1 - Profile PA - Analog

BTL C1 - Profile PA - Analog
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Rond profiel, Ø30 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Profielbehuizing voor externe aanbouw

BTL7 -P- Series - EtherNet/IP

BTL7 -P- Series - EtherNet/IP
EtherNet/IP 50...7620 mm Hoekprofiel - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profielbehuizing voor externe aanbouw

BTL7 -P- Series - Digital

BTL7 -P- Series - Digital
Digital Impuls 50...7620 mm Hoekprofiel - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profielbehuizing voor externe aanbouw

BTL7 -P- Series - Analog voltage

BTL7 -P- Series - Analog voltage
Analoog, spanning 50...7620 mm Hoekprofiel - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profielbehuizing voor externe aanbouw

BTL7 -P- Series - SSI

BTL7 -P- Series - SSI
SSI 50...7620 mm Hoekprofiel - 37 x 35 mm -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 50…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 50…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profielbehuizing voor externe aanbouw

BTL7 -P- Series - Analog current

BTL7 -P- Series - Analog current
Analoog, stroom 50...7620 mm Hoekprofiel - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profielbehuizing voor externe aanbouw