Nokkenschakelaar
Mechanische sensoren voor de positionering en eindafschakeling

Positie- en nokkenschakelaars zijn de klassiekers in de metaalverwerkende industrie en de wereldwijde voertuigfabricage. Al decennialang hebben ze zich in de automatisering bewezen.
Ze dienen als commandogever voor automatische besturingen, voor het positioneren en voor eindafschakeling. Op gereedschapmachines en persen, in flexibele productiecentra, robots, montage- en transportinrichtingen en in machine- en apparatenbouw.

Mechanische individuele positieschakelaar
- lange levensduur
- robuuste behuizing voor extreme toepassingen
- drie reeksen
- optioneel: Functie-indicatie
- tweekamersysteem met beschermingsgraad IP67: slijtvast membraan met hermetische scheiding van stotermechanisme en binnenruimte van de schakelaar
- onderhoudsvrije zelfsmerende stotergeleiding met glijlagerbus

Mechanische seriestandschakelaars
- lange levensduur
- robuuste behuizing voor extreme toepassingen
- IO-Link-geschikt
- zes reeksen
- tot max. 16 interfaces, afhankelijk van de uitvoering
- functieweergave optimaal
- tweekamersysteem met beschermingsgraad IP67: slijtvast membraan met hermetische scheiding van stotermechanisme en binnenruimte van de schakelaar
- onderhoudsvrije zelfsmerende stotergeleiding met glijlagerbus

Mechanische seriepositieschakelaars met wissellijst
- korte servicetijden dankzij eenvoudige montage van de wisseleenheid
- snelle vervanging van afzonderlijke stoters of de hele eenheid direct op de machine
- lagere reparatiekosten
- geen bekabelingsfouten
- tot max. zes schakelstanden, afhankelijk van de uitvoering
- twee reeksen

Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities
- ook geschikt voor gelaste contacten
- veiligheidsfunctie conform DIN EN 60204-1/VDE 0113 en DIN EN 60947-5-1
- vier reeksen
- tot max. 16 schakelstanden, afhankelijk van de uitvoering
- vrij selecteerbaar aantal veiligheidsschakelstanden in een seriële positieschakelaar
- Veiligheidsschakelstanden met standaard schakelelementen combineerbaar

Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding
- ook geschikt voor gelaste contacten
- twee reeksen
- Tweekamersysteem met beschermingsgraad IP67: slijtvast membraan met hermetische scheiding van stotermechanisme en binnenruimte van de schakelaar
- onderhoudsvrije zelfsmerende stotergeleiding met glijlagerbus
- starre stoters

Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding
- ook geschikt voor gelaste contacten
- twee reeksen
- tot max. twaalf schakelstanden, afhankelijk van de uitvoering
- vrij selecteerbaar aantal schakelstanden met gedwongen scheiding
- tweekamersysteem met beschermingsgraad IP67: slijtvast membraan met hermetische scheiding van stotermechanisme en binnenruimte van de schakelaar
- onderhoudsvrije zelfsmerende stotergeleiding met glijlagerbus
- starre stoter

Inductieve individuele positieschakelaar
- betrouwbaar inductief werkingsprincipe
- functieweergave met led
- compact model
- Bevestigingsmaten van genormaliseerde mechanische behuizingsvormen hanteerbaar
- grote schakelafstanden
- contactloos en dus slijtvast
- beschermingsgraad IP67: bestand tegen agressieve koelsmeermiddelen

Inductieve seriepositieschakelaar
- betrouwbaar inductief werkingsprincipe
- functie-indicatie van elke schakelstand met led
- compact model
- Bevestigingsmaten van genormaliseerde mechanische behuizingsvormen hanteerbaar
- grote schakelafstanden
- contactloos en dus slijtvast
- dichte aaneenschakeling mogelijk door op elkaar afgestemde zendfrequenties
- beschermingsgraad IP67: bestand tegen agressieve koelsmeermiddelen
Haar bewezen constructie welke vele mogelijke schakelingen aankunnen, alsmede met een nauwkeurige werking, zorgen voor een gelijkblijvende hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.
In negen verschillende modellenreeksen kunt u kiezen uit vijf stoterontwerpen: Dak, kogel, rollager, rol en dak met afstrijker. Ook is er een groot aantal aansluitvarianten beschikbaar.
De belangrijkste voordelen
- ook in zware omgevingen betrouwbaar en robuust
- probleemloze werking bij trillingen, schokbelasting, temperatuurvariaties, agressieve koelsmeerstoffen en grote blootstelling aan spanen
- onderhoudsvrije zelfsmerende stotergeleiding met glijlagerbus
- hoogwaardige afdichtingen van Viton®
- beschermingsgraad IP67
- ook met inductieve schakelpunten