Digitale positieaanduiding
Volgende generatie digitale positie-indicator: Intuïtief. Kan in de wasmachine. Met uitgebreide IO-Link functionaliteit.
![Digitale positieaanduiding](/images-2/containers/assets/products/sensors/digital-position-display/sensors-digital-position-display.jpg/673caa80291d3a378a4ef6422641bea7.jpg)
De digitale positie-indicator van Balluff zet nieuwe maatstaven op het gebied van intuïtieve en duidelijke operatorbegeleiding. Het digitale display kan worden gereinigd en heeft een verscheidenheid aan interne sensoren met uitgebreide IO-Link functionaliteit. Er zijn dus vrijwel geen grenzen aan de toepassingsmogelijkheden van de digitale uitlezing: van klassieke gereedschapsmachines en automatiseringstechniek tot heavy-duty gebruik in de voedingsmiddelen- en drankensector, u kunt snel en betrouwbaar de meest uiteenlopende producten met steeds kleinere batchgroottes verwerken. Onze positie-indicatoren verhogen uw flexibiliteit en de beschikbaarheid van uw machines door eenvoudige en veilige halfautomatische formaatverandering.
Intuïtief als nooit tevoren: digitaal display beperkt productiviteitsverlies tot een minimum
De digitale positie-indicator van Balluff (BDG DA160) vormt samen met de machinebesturing een intuïtief en modern positioneringssysteem voor uw machines en installaties. De BDG DA160 is een absolute digitale positie-indicator met geïntegreerde IO-Link interface en een holle as voor directe asmontage. Afhankelijk van de eisen en de toepassing kunnen verschillende positie-indicatoren worden gebruikt en kan worden gekozen tussen versies met of zonder numerieke weergave van de positie. Onze positie-indicatoren kunnen rechtstreeks in nieuwe systemen worden geïnstalleerd of achteraf in bestaande machines worden ingebouwd. Voor de meting wordt een magnetisch gecodeerd meetsysteem gebruikt, waarmee de positie over verscheidene omwentelingen van de spindel wordt vastgelegd. De acquisitie is ook zonder externe stroomvoorziening gewaarborgd en de waarden worden nog steeds opgeslagen, zodat de waarden ook bij stroomuitval bewaard blijven.
De baanbrekende intuïtieve begeleiding van de operator leidt tot een snelle en veilige instelling van het formaat en verhoogt de efficiëntie door stilstandtijden en storingen te beperken.
Ontworpen voor de gebruiker: gebruikersbegeleiding die zijn naam verdient
Het digitale display is vanaf de basis ontwikkeld met de gebruiker in gedachten. Uit toepassingsstudies is gebleken dat andere displays vaak niet intuïtief genoeg zijn en dat daardoor bij de bediening van de machines gemakkelijk en te vaak fouten worden gemaakt. Daarom heeft Balluff de operatorbegeleiding van positiedisplays volledig vernieuwd en van de grond af aan ontworpen met als doel fouten tot een absoluut minimum te beperken. Met dit doel voor ogen werden de digitale standaanwijzers ontwikkeld met een consistent bedienings-, configuratie- en diagnoseconcept. De gebruikersbegeleiding van de volledig nieuwe displays zet maatstaven: streefwaarden met een intuïtieve vergelijking met de actuele status, het altijd eenduidige looplicht, bieden de operator optimale ondersteuning bij het instellen en wijzigen van formaten. Bij het draaien van de spindel wordt de gebruiker in detail geleid door een looplicht en kan hij de waarden controleren op het digitale display. Formaatwisselingen verlopen dus sneller en veiliger en de opstarttijd en machinestilstand worden aanzienlijk verkort.
Onze meest geavanceerde positie-indicator: verbeterde IO-Link-functionaliteit via het Smart Automation and Monitoring System
Balluff staat voor een allesomvattende automatiseringsfilosofie. Daarom hebben wij het Smart Automation and Monitoring System (SAMS) ontwikkeld: Het systeem omvat een verscheidenheid aan extra functies en extra informatie voor de afzonderlijke componenten en wordt gekenmerkt door een uniform en gestandaardiseerd bedienings-, configuratie- en diagnoseconcept. De digitale positie-indicator van Balluff heeft daarom een groot aantal geavanceerde sensoren in het product. De gegevens en analysewaarden van de interne sensoren staan via IO-Link ter beschikking van het systeem. Conditiebewaking zorgt ervoor dat de interne sensoren tijdig waarschuwen bij verdachte waarden en zo kunnen storingen in uw systemen worden voorkomen of tot een absoluut minimum worden beperkt. Er zijn nauwelijks grenzen aan het toepassingsgebied. Van draaibanken, freesmachines of boormachines tot de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen en dranken.
Klaar voor de voedings- en drankensector: betrouwbaar en veilig dankzij washdown ontwerp en conditiebewaking
Onze digitale positie-indicator heeft een robuuste behuizing in washdown-uitvoering, is onderhoudsvrij en overtreft zelfs beschermingsklasse IP69K. Hij biedt een zeer hoge betrouwbaarheid, zelfs onder moeilijke bedrijfsomstandigheden. De indicatoren zijn dan ook bij uitstek geschikt voor de hoge technische eisen en veeleisende omgevingsomstandigheden die met name in de verpakkings-, levensmiddelen-, dranken- en cosmetica-industrie voorkomen. De geïntegreerde conditiebewakingssensoren bewaken de functionaliteit en betrouwbaarheid van het digitale display en waarschuwen zo tijdig voor bijvoorbeeld binnendringend vocht en een mogelijk daaruit voortvloeiend productiviteitsverlies. Op die manier worden ongeplande stilstandstijden - als gevolg van de anders noodzakelijke reinigingscycli van de systemen - tot een minimum beperkt.
De digitale positie-indicator van Balluff - hoofdkenmerken en voordelen:
- Gemakkelijk te gebruiken dankzij intuïtieve begeleiding van de operator
- Formaatwijzigingen slagen snel en betrouwbaar, waardoor fouten en dus opstarttijd worden voorkomen, machine-uitval en de stilstand van uw machines
- snelle en veilige formaatinstelling
- hoge efficiëntie dankzij gestandaardiseerde gegevensprofielen
- positiewaarden gaan niet verloren bij stroomuitval
- washdown design maakt gebruik zonder extra beschermende maatregelen mogelijk
- onderdeel van het Smart Automation Monitoring System (SAMS) met uitgebreide IO-Link functionaliteiten
- interne diagnostiek door temperatuur, trillings- en vochtigheidsbewaking (conditiebewaking)
- hoge betrouwbaarheid, zelfs in veeleisende omgevingsomstandigheden
- overtreft beschermingsklasse IP69K
- UL- en CE-goedkeuring
- onderhoudsvrij