- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor extreme omgevingen
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor industriële hydraulische systemen
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor vulniveaumeting voor hygiënische toepassingen
- Magnetostrictieve positiemeetsystemen voor lange afstanden
- Magnetostrictieve positiemeetsystemen voor mobiele hydraulica
- Redundante magnetostrictieve lengtemeetsystemen
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving
Magnetostrictieve sensoren

Beschikbaar in:
34 Versies
Voor toepassing in explosiezones 0 en 1 biedt Balluff u drukgekapselde magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL in diverse staafvormen en met verschillende prestatieprofielen. Al naar gelang de toepassing ontvangt u bij ons varianten voor omgevingen die vanwege gas of stof risicovol zijn. Ook voor de zone 2 zijn magnetostrictieve lengtemeetsystemen beschikbaar die onderhevig zijn aan mogelijke explosierisico's.
De behuizing van het type BTL-J-DEXC-TA12 is robuust en drukgekapseld. De elektronische module kan eenvoudig en snel worden vervangen. Derhalve voldoen deze varianten aan de specificaties van de olie- en gasindustrie conform hoge betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud voor explosieve omgevingen.
De bijzonderheden
- geschikt voor de zones 0, 1 en 2
- Meetbereiken tot 7620 mm
- absoluut uitgangssignaal met resoluties tot 5 µm
- drukbestendig tot 600 bar
- Groot aantal interfaces beschikbaar
- ruimtebesparende behuizing
- snelle inbedrijfname door karakteristiekeninstelling
- vele internationale registraties zoals IECEx, ATEX en CSA
34 Resultaten
Bestelcode | Interface | Meetlengte | Mechanische uitvoering | Ex-categorie | Omgevingstemperatuur | Non-linearity | Toepassing | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -TZ-NEX- Series - Analog currentBTL7 -TZ-NEX- Series - Analog current |
Analoog, stroom | 25...7620 mm | Bevestiging 3/4 inch draad |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Redundante opbouw | |
![]() BTL7 -J-DEX-A/B/D/E- Series - ProfibusBTL7 -J-DEX-A/B/D/E- Series - Profibus |
Profibus | 25...7620 mm | Bevestiging 18h6 passing |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | roestvrijstalen behuizing | |
![]() BTL7 -K-NEX- Series - Analog voltageBTL7 -K-NEX- Series - Analog voltage |
Analoog, spanning | 25...5500 mm | Bevestiging 18h6 passing |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | roestvrijstalen behuizing | |
![]() BTL7 -Z-NEX- Series - Analog currentBTL7 -Z-NEX- Series - Analog current |
Analoog, stroom | 25...5500 mm | Bevestiging 3/4 inch draad |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | Hydraulische cilinder | |
![]() BTL7 -Z-DEX- Series - Analog voltageBTL7 -Z-DEX- Series - Analog voltage |
Analoog, spanning | 25...7620 mm | Bevestiging 3/4 inch draad |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | roestvrijstalen behuizing | |
![]() BTL7 -Z-DEX- Series - Analog currentBTL7 -Z-DEX- Series - Analog current |
Analoog, stroom | 25...7620 mm | Bevestiging 3/4 inch draad |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | roestvrijstalen behuizing | |
![]() BTL7 -J-DEXC- Series - Analog voltageBTL7 -J-DEXC- Series - Analog voltage |
Analoog, spanning | 25...7620 mm | Bevestiging 18h6 passing |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 1D (EPL Da) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Da NEC 500: Class I, Division 1 NEC 505: Class I, Zone 1 |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Verwisselbare elektronica - Rapid Replacement Module | |
![]() BTL7 -J-DEXC- Series - DigitalBTL7 -J-DEXC- Series - Digital |
Digital Impuls | 25...7620 mm | Bevestiging 18h6 passing |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 1D (EPL Da) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Da NEC 500: Class I, Division 1 NEC 505: Class I, Zone 1 |
-40...80 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Verwisselbare elektronica - Rapid Replacement Module | |
![]() BTL7 -B-NEX- Series - Analog voltageBTL7 -B-NEX- Series - Analog voltage |
Analoog, spanning | 25...5500 mm | Bevestiging M18 draad |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | Hydraulische cilinder | |
![]() BTL7 -B-DEX- Series - ProfibusBTL7 -B-DEX- Series - Profibus |
Profibus | 25...7620 mm | Bevestiging M18 draad |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | roestvrijstalen behuizing |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.