Hellingssensoren
Nauwkeurige positiecontrole met talrijke toepassingen
![Hellingssensoren](/images-2/containers/assets/products/sensors/inclination-sensors/sensors-inclination-sensors.jpg/56762c997830bf0fa80644a72e9a6ffc.jpg)
Nauwkeurige positiecontrole en het continu volgen en monitoren van roterende bewegingen zijn bij veel toepassingen het belangrijkste. Onze hellingssensoren BSI meten de afwijking tot een horizontale of verticale as tot 360°.
Met twee verschillende meetprincipes en diverse hoekbereiken zijn de hellingssensoren van Balluff geschikt voor talrijke bedrijfstakken en applicaties. Bovendien hebt u de keus uit hellingssensoren met één of twee meetassen.
De belangrijkste voordelen
- contactloos en absoluut
- capacitief meetprincipe
- directe hellingmeting zonder omslachtige speciale constructies
- interfaces: 4…20 mA, 0…10 V en Modbus
- geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden met hoge beschermingsgraad IP67
- Meetbereik tot 360°
- eenvoudige montage op en integratie met uw installaties