Inductieve sensoren
Hoogste kwaliteit en nauwkeurigheid voor automatisering
![Inductieve sensoren](/images-2/containers/assets/products/sensors/inductive-sensors/sensors-inductive-sensors.jpg/4c259ed9a9731466e82847d080cb2504.jpg)
Automatisering is nauwelijks denkbaar zonder inductieve sensoren. Overal waar automatisering wordt toegepast, is contactloze positiedetectie van metalen voorwerpen, slijtvastheid en betrouwbaarheid vereist. Of het nu gaat om de machinebouw, de elektronicaproductie, de automobiel-, voedingsmiddelen- of kunststofindustrie.
Balluff biedt een breed scala aan inductieve sensoren in diverse uitvoeringen voor bijna elke applicatie: van standaardsensoren tot sensoren met een grotere schakelafstand, hygiënische, hogedruk- en Ex-sensoren, factor 1- of all-metal sensoren. Deze zijn zelfs voorzien van een extra keramische of PTFE-coating, zodat bijvoorbeeld lasspatten niet kunnen hechten. In ons programma vindt u ook al het metaal met factor 1.
Met behulp van inductieve sensoren van Balluff kan u uw process automatiseren en zo op elk gewenst moment monitoren en controleren. En dit alles in de hoogste kwaliteit - zelfs in extreme omgevingen.
Het standaardassortiment voor inductieve sensoren
Uitstekende prijs-prestatieverhoudingProductgids voor objectherkenning
Vertel ons wat je eisen zijn en wij vertellen je welk product je nodig hebt!
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717911.png)
Inductieve naderingsschakelaars
- Stekker- of kabelaansluiting
- Cilindrische en diverse rechthoekige ontwerpen
- Varianten voor DC-3/4-draad, IO-Link en DC, AC en AC/DC-2-draad
- Verzonken en niet-verzonken sensoren
- Korte en lange uitvoeringen
- Met en zonder vaste aanslag
- Hogedrukbestendige sensoren tot 500 bar
- Sensoren voor hoge temperaturen tot 230 °C
- Sensoren met hoge chemische bestendigheid en een hoge beschermingsgraad tot IP69K
- Magneetveldbestendige sensoren
- Lasvaste sensoren
- Factor 1-sensoren of NAMUR-sensoren
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717894.png)
Inductieve ringsensoren en buissensoren
- Betrouwbaar sensorprincipe voor hoge snelheden van objecten
- Inductieve ringsensoren kunnen universeel worden gemonteerd dankzij verschillende maten
- Inductieve buissensoren kunnen eenvoudig op de aanvoerbuis gemonteerd worden
- Stapelbaar op een afstand van > 20 mm
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717878.png)
Inductieve afstandssensoren
- compact, robuust en betrouwbaar
- contactloos en dus slijtvast
- absoluut meetprincipe
- meetbereiken van 0,2 tot 50 mm, ook teach-baar
- korte aanspreektijd, hoge herhalingsnauwkeurigheid en lineariteit
- groot temperatuurbereik, geringe temperatuurdrift
- eenvoudige toepassing dankzij analoge interfaces en IO-Link
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/BIR_GrIm_without_background.png)
Snelle inductieve positiemeetsystemen
- gemakkelijk te integreren dankzij het compacte ontwerp met kleine blinde zones
- uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- hoge meetfrequentie > 10 kHz
- hoge precisie in resolutie, herhaalbaarheid en lineariteit
- Flexibele interfaces (analoog, IO-Link, SSI)
- Continue bewaking (conditiebewaking) van toestanden