Flowsensoren
Een belangrijke rol voor procesveiligheid
![Flowsensoren](/images-2/containers/assets/products/sensors/flow-sensors/sensors-flow-sensors.jpg/f29159880c26c1313b621e2d6feedcf8.jpg)
Met flowsensoren meet en bewaakt u de stroming van de procesmedia bij de meest uiteenlopende toepassingen. Bijvoorbeeld de stroming van koelsmeermiddel of de betrouwbare circulatie van koelwater. Lekkage of uitval van een pomp wordt zo vroegtijdig herkend en ongeplande machine- of installatiestilstand wordt voorkomen.
Op deze manier dragen flowsensoren net als druk- en temperatuursensoren bij aan de procesveiligheid.
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/Group_Flow_Sensors_Thermal.png)
Debietmeter en debietschakelaar
- Geen bewegende delen, dus bestand tegen vervuiling
- Debiet van vloeibare media kan direct worden gemeten
- Inschroef- of inlineontwerpen, afhankelijk van de stroomsnelheid/pijpdiameter
- Eenvoudig te integreren robuuste M12-connector
- Visualiseer de stroomsnelheid via een LED-lijn of -display
- UL- en CE-goedkeuring
- Debietbewaking in leidingen