- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor extreme omgevingen
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor industriële hydraulische systemen
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor vulniveaumeting voor hygiënische toepassingen
- Magnetostrictieve positiemeetsystemen voor mobiele hydraulica
- Redundante magnetostrictieve lengtemeetsystemen
Magnetostrictieve positiemeetsystemen voor lange afstanden
Magnetostrictieve sensoren
Verkrijgbaar in:
2 versies
Het intelligente BTL magnetostrictieve positiemeetsysteem voor extra lange afstanden is ontworpen voor toepassingen waarbij de absolute positie van een object op lange afstanden en met hoge nauwkeurigheid moet worden bepaald. Het robuuste systeem biedt u absoluut nauwkeurige en betrouwbare positie-informatie over een meetbereik tot enkele honderden meters. Daarom is het systeem bijzonder geschikt voor toepassingen op loopkranen, laadbruggen, portaalkranen, omkeerregelingen en voor het rijden met kranen en wagens.
Voor zware omgevingsomstandigheden of overal waar maximale precisie voor positie- en snelheidsmeting vereist is, bepaalt de absoluut metende verplaatsingsencoder posities met een herhaalnauwkeurigheid van 0,5 mm. Het Long Distance Positioning System (LDPS) is slijtage- en onderhoudsvrij en is ongevoelig voor schokken, trillingen en verontreiniging.
Het positiemeetsysteem bestaat uit een magnetostrictieve sensor met Profinet-interface, diverse positie-encoders en een softwarefunctieblok voor eenvoudige integratie in uw besturingssysteem.
De speciale kenmerken
- absoluut lineair positiemeetsysteem met een meetbereik tot enkele honderden meters
- hoge betrouwbaarheid en weinig onderhoud door een contactloos en slijtagevrij werkingsprincipe
- Bestendigheid in ruwe industriële omgevingen (IP67)
- automatische aanpassing van het systeem aan de magnetische markering
- Repetitienauwkeurigheid tot ±0,5 mm
2 Resultaten
Bestelcode | Meetlengte | Afstand tot BTL | Interface | Omgevingstemperatuur | Beschermingsklasse | Herhalingsnauwkeurigheid | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 LDPSBTL7 LDPS |
5...250 m | 5...15 mm | Profinet | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm | |
BTL7 X-LDPSBTL7 X-LDPS |
5...1500 m | 12...56 mm | Profinet | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.