Roterende encoder
Rotatie-encoder voor het besturen, meten en bewaken van roterende bewegingen
![Roterende encoder](/images-2/containers/assets/products/sensors/rotary-encoders/sensors-rotary-encoders.jpg/0578ee23099e22bf662168233f8f2cad.jpg)
De encoders van Balluff worden overal gebruikt waar mechanische waarden voor rotatiehoeken moeten worden vastgelegd. De gedetecteerde bewegingen worden omgezet in elektrische signalen en helpen u om alle kritische machineonderdelen met hoge precisie te positioneren. De robuuste verwerking van de roterende encoders maakt gebruik ook onder extreme omstandigheden mogelijk, zoals op het gebied van voedselverwerking en verpakking, mobiele werkmachines en in de machinebouw. Bij ons vindt u de juiste encoder voor uw toepassingen, of het nu gaat om een absolute encoder of een incrementele encoder.
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/absolut encoders.png)
Absolute encoders
- heeft geen homing nodig
- geen gegevensverlies bij stroomuitval
- corrosiebestendig ontwerp met roestvrijstalen behuizing
- robuust ontwerp voor zware omgevingsomstandigheden
- onder andere beschikbare interfaces: RS485, SSI, CANopen
- verkrijgbaar als singleturn- of multiturn-encoder
- optisch voor nauwkeurige metingen met hoge resolutie of magnetisch voor gebruik in veeleisende omgevingen
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/incremental encoders.png)
Incrementele encoders
- hoekmeting met hoge resolutie
- hoge asbelasting tot 500 N
- hoge beschermingsklassen tot IP69K
- corrosiebestendig ontwerp met roestvrijstalen behuizing
- onder andere beschikbare interfaces: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
- optisch voor nauwkeurige metingen met hoge resolutie of magnetisch voor gebruik in veeleisende omgevingen beschikbaar
Incrementele encoders voor snelheidsbewaking en positiebepaling van uw machines en systemen
Incrementele encoders registreren uw machinegegevens in vergelijking met de laatste gegevensverzameling. Daartoe worden referentiewaarden gedefinieerd telkens wanneer de machines - en dus ook de sensoren - worden ingeschakeld. Incrementele encoders geven een nauwkeurig bepaald aantal pulsen per omwenteling af. Het signaal dient als maatstaf voor de afgelegde hoek of afstand. Hoe meer signalen per omwenteling worden afgegeven, hoe hoger de resolutie van de incrementele encoders en hoe nauwkeuriger de meting en regeling van uw productiesystemen. Met onze incrementele encoders kunt u de rotatie en bandsnelheid van uw machines en installaties bewaken en betrouwbaar regelen, maar u kunt ze ook gebruiken voor hoekmeting met hoge resolutie. De interfaces voor incrementele encoders omvatten ABZ, sin/cos, TTL (Transistor-Transistor Logic) en HTL (High Threshold Logic), en voldoen daarmee aan de gebruikelijke en gevestigde interface-eisen van de industrie.
Overzicht van de belangrijkste kenmerken en voordelen van de incrementele encoder
- Hoekmeting met hoogste resolutie
- Toepassingen met hoge asbelasting tot 500 N
- Hoge beschermingsklassen tot IP69K
- Corrosiebestendige uitvoering met roestvrijstalen behuizing leverbaar
- Onder andere beschikbare interfaces van de incrementele encoders: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
Absolute encoders voor al uw positioneringsbehoeften: zeer nauwkeurige positionering en betrouwbare gegevensverwerving in de industrie
Absolute encoders detecteren posities en kennen, in tegenstelling tot incrementele encoders, aan elk signaal een unieke hoekpositie of een unieke waarde toe. Met onze absolute encoders weet u op elk moment waar uw machines zich bevinden, zelfs bij een stroomstoring. Absolute encoders hebben geen referentiewaarde of referentierun nodig telkens als de machine wordt ingeschakeld. Uw machinegegevens gaan dus niet verloren voor de encoder wanneer deze wordt uitgeschakeld. De interfaces van de absolute encoders zijn RS485, SSI en CAN open.
Overzicht van de belangrijkste kenmerken en voordelen van absolute encoders
- Encoder heeft geen homing nodig in tegenstelling tot incrementele encoders
- Betrouwbaarheid: geen verlies van gegevens bij stroomstoringen
- Corrosiebestendig ontwerp met roestvrijstalen behuizing beschikbaar
- Rugged ontwerp van encoders voor zware omgevingsomstandigheden
- Onder andere beschikbare interfaces van de absolute encoders: RS485, SSI, CANopen
Multi-turn encoder vs. singleturn encoder
Bij single-turn encoders worden de gecodeerde uitgangssignalen bij elke nieuwe omwenteling van de as herhaald. Singleturn encoders hebben een meetbereik van 360 graden, d.w.z. precies één omwenteling. Als de as meer dan 360 graden wordt gedraaid, komen de uitgangsparameters van de verdere omwentelingen weer overeen met het signaal van de eerste omwenteling. Zonder extra gegevensverwerking of overeenkomstige evaluatie of bewaking van het uitgangssignaal is het daarom niet mogelijk een uitspraak te doen over de som van volledige omwentelingen die reeds zijn gemaakt op basis van afzonderlijke gegevenspunten met de singleturn-encoder.
Multiturn encoders daarentegen maken de meting mogelijk van een meetbereik dat overeenkomt met meer dan 360 graden. De encoders kunnen dus een onderscheidend uitgangssignaal produceren voor elke aspositie, voor meer dan 8 biljoen omwentelingen. Het uitgangssignaal van de encoders wordt bepaald door het aantal omwentelingen en de aspositie binnen een omwenteling, en is uniek binnen de signaalvariantie van de maximaal 8,8 biljoen omwentelingen. Dit maakt een geldige en altijd betrouwbare uitspraak mogelijk, ook over de reeds voltooide omwentelingen van de encoder.
Optische encoder: Hoogste resolutie en precisie dankzij ons optisch meetprincipe
Optische roterende encoders zijn sensoren die gebruik maken van een optisch meetprincipe om zeer precisie en met hoogste beeldresolutie te werken en digitale pulsen te genereren. Een optische encoder bestaat uit een doorzichtige codeerschijf die door een LED wordt verlicht en de ontvangen gegevens omzet in elektrische signalen. Het optische meetprincipe maakt de hoogste precisie bij de gegevensverwerving mogelijk. Hierdoor zijn optische roterende encoders bij uitstek geschikt voor gebruik in de automatiseringstechniek.
Magnetische encoders: de robuuste oplossing voor ruwe werkomgevingen
Magnetische encoders van Balluff zijn bijzonder geschikt voor gebruik onder zware omgevingsomstandigheden, zoals extreme temperaturen. Ze zijn ongevoelig voor schokken en trillingen en vormen een all-round robuuste oplossing onder de encoders voor toepassingen in zware industrie of werktuigmachines. Er zijn geen grenzen aan de toepassingsgebieden, omdat het compacte ontwerp zelfs toepassing in de kleinste machineonderdelen mogelijk maakt.
Stel de encoder samen die bij u past met onze encoderconfigurator
Met behulp van onze encoderconfigurator kunt u snel en eenvoudig uit 1,8 miljoen varianten de perfecte encoder voor uw toepassing vinden. Of het nu gaat om incrementele of absolute, magnetische of optische - onze encoders voldoen aan uw eisen.
Verklaring van vergunning
De volgende open source componenten worden gebruikt: eCos V3.0
Bron: http://ecos.sourceware.org/
Licentie: eCOS license