Magnetische cilindersensoren
Contactloze en betrouwbare detectie

Magneetveld sensoren worden voornamelijk gebruikt voor de bewaking van de zuigerpositie van cilinders en grijpers. De sensor herkend daarbij het veld van de in de zuiger geïntegreerde magneten door de actorwand heen.
Met hun contactloze positiedetectie functioneren de magneetveldsensoren van Balluff absoluut betrouwbaar en slijtvast: geen contacterosie, geen valse detectie en alleen pure schakelpunten. Ook bij hoge bewegingssnelheden wordt de zuigerpositie betrouwbaar gedetecteerd.

Cilindrische magnetische veldsensoren
- Kleine, uiterst compacte ontwerpen en zeer hoge schakelafstanden
- Sensoren met een diameter van 6,5 mm kunnen contactloos posities scannen tot 90 mm
- Geschikt voor industrieel gebruik en ongevoelig voor vuil
- detecteert posities, zelfs door containers of pijpen
- Detectie van magneten met verschillende polarisatie is ook mogelijk

Magneetveldsensoren met instelbare schakelpunten
- contactloos en dus slijtvast
- individuele instelling van de schakelpunten zonder gereedschap
- inzetbaar voor cilinder en grijper met radiale of axiale magnetische polarisatie
- Remote-Teach van maximaal acht schakelpunten via IO-Link
- instelbare hysterese voor elk individueel schakelpunt
- extreem grote afgelegde weg van 60 mm
- universeel inzetbare houder voor teach-deel verkrijgbaar
- Statusindicatie door meerdere gekleurde LED's
- schakelpunten gaan niet verloren, ook niet bij stroomuitval
- er zijn speciale montagebeugels beschikbaar voor andere groefvormen (bijv. ronde groef).

Magneetveld-lengtemeetsystemen
- Flexibiliteit dankzij een modulair concept: geschikt voor een groot aantal cilinders over de gehele slag tot 256 mm
- Volledige transparantie: continue bewaking van de zuigerpositie in de krapste ruimtes via analoge spanning- en stroomuitgang en via IO-Link-interface
- Betrouwbare resultaten: toepassingsrelevante lineariteit en herhaalnauwkeurigheid
- Hoge procesveiligheid: lage temperatuurdrift en zeer goede elektromagnetische compatibiliteit
- Geschikt voor industrie 4.0: formaatwissel, Condition Monitoring en Predictive Maintenance