Redundante magnetostrictieve lengtemeetsystemen
Typecode:
BTL7 -TT- Series - SSI
Express-productie
Heb je het product dringend nodig? Profiteer dan van onze express productie: 24 - 48 uur productietijd plus transport/logistiek tijd. (Je kunt de levertijd ook verkorten door expreslevering te selecteren.)
Je bestelling wordt onmiddellijk gecontroleerd en in gang gezet. In sommige gevallen is een expresproductie niet mogelijk. We brengen je hiervan natuurlijk onmiddellijk op de hoogte en annuleren de expreskosten.
Houd er rekening mee dat producten die in expresproductie zijn vervaardigd , niet kunnen worden geruild.
EUR
+150 EURContactverzoek
- Interface
- SSI
- Meetlengte
- 25...7620 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ≤ ± 5 µm
- Lineariteitsafwijking
-
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Mechanische uitvoering
- Bevestiging M30 draad
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Mandatory accessories