Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Automações aplicáveis na indústria de energia

Balluff Brasil
08 Abril 2024 | 21:15 Relógio

Tempo de leitura: minutos

É possível otimizar o processo de geração elétrica com tecnologias de automação

Uma indústria tão importante e potente quanto a de energia merecem soluções à altura. As automações na produção elétrica surgem como uma possibilidade de otimizar os processos, reduzir erros e aumentar a eficiência.

A distribuição e a geração de energia para grandes números de sistemas individuais precisam ser precisos, para que o trabalho compense a transmissão aos consumidores finais.

Muitos fatores podem interferir na geração de energia, como mudanças climáticas e a disponibilidade limitada de combustíveis fósseis. Para otimizar os processos, a indústria necessita de novas soluções.

Separamos algumas formas de geração de energia, suas necessidades e soluções de automação para elas.

 Parques de Energia Eólica

Os sistemas de energia eólica são eficientes e produtivos. Em relação a um passado não tão distante, produzem aproximadamente 20 vezes mais eletricidade do que as usinas de 20 anos atrás. 

Algumas ações na produção de energia eólica podem ser automatizadas!

AÇÕES NECESSÁRIAS

AUTOMAÇÕES RECOMENDADAS

Orientar as nacelas ao vento

Sensores indutivos tipo standard

Verificar a posição dos cilindros hidráulicos

Sensores indutivos para alta pressão;

Minimizar o desgaste em rolamentos e sistemas de tração

Sensores indutivos de distância – analógico

Monitorar a velocidade do rotor

Sensores indutivos tipo standard

Monitorar a velocidade do gerador

Sensores com codificação magnética

Ajustar o passo das pás das turbinas eólicas

Sensores magnetostrictivos

Monitorar a inclinação da torre de turbinas eólicas

Sensores de inclinação com 2 eixos

Monitorar os freios a disco

Sensor indutivo de distância – analógico

Monitorar níveis de óleo e líquidos refrigerantes

Sensores capacitivo com características especiais

Ter conceito único para a instalação de campo

Módulos de rede

Monitorar a rede de maneira inteligente

Fontes de alimentação

Ter conexão confiável

Tecnologias de conexão

Usinas de Energia Solar

As usinas de energia solar podem fornecer saídas de 100 mW ou mais, via milhares de espelhos alinhados de forma precisa e contínua com o sol. Para isso são necessários sensores precisos, que suportem as condições climáticas extremas, como a permanência sob o sol em regiões desérticas. 

AÇÕES NECESSÁRIAS

AUTOMAÇÕES RECOMENDADAS

Guiar módulos fotovoltaicos

Sensores indutivos tipo standard

Posicionar helióstatos

Sensores com codificação magnética

Guiar calhas parabólicas de acordo com o caminho do sol

Sensores com codificação magnética

Alinhar calhas parabólicas com a posição do sol

Sensores de inclinação – 1 eixo

Alinhar e orientar espelhos planos

Sensores de inclinação – 1 eixo

Ter um conceito único para instalação de campo

Módulos de rede

Monitorar de forma inteligente a rede

Fontes de alimentação

Ter conexão confiável

Tecnologias de conexão

Hidroelétricas

Em hidroelétricas é indispensável o uso de sistemas de controle e regulagem confiáveis e precisos. Mais uma vez os sensores com alto desempenho entram em pauta. 

AÇÕES NECESSÁRIAS

AUTOMAÇÕES RECOMENDADAS

Controlar palhetas-guia em turbinas Kaplan

Sistemas de medição da posição magnetostrictiva

Controlar turbinas Pelton

Sistema de medição linear magnetostritivo

Monitorar barragens

Sensores de inclinação – 1 eixo

Monitorar ancinhos

Sensores indutivos para alta pressão

Posicionamento confiável

Sensores indutivos para alta pressão

Ter um conceito único para instalação de campo

Módulos de rede

Monitorar de forma inteligente a rede

Fontes de alimentação

Ter conexão confiável

Tecnologias de conexão

Usinas de Energia Convencionais

Nas usinas de energia convencionais, ainda são necessários processos de combustão eficientes e ecológicos. Para isso, é preciso ter turbinas e geradores controlados em grande precisão. 

AÇÕES NECESSÁRIAS

AUTOMAÇÕES RECOMENDADAS

Consciência sobre as válvulas de controle

Transdutor linear com redundância – magnetostritivo

Ter operação de comutação rápida

Sensores com codificação magnética

Verificar fechamento exato dos flaps

Sensores magnetostrictivos

Monitorar de maneira confiável a esteira transportadora

Sensores optoeletrônicos

Monitorar moinhos de carvão

Sistemas de medição linear magnetostrictivos de perfil

Ter um conceito único para instalação de campo

Módulos de rede

Monitorar de forma inteligente a rede

Fontes de alimentação

Ter conexão confiável

Tecnologias de conexão

Onde encontrar essas tecnologias para otimizar a produção de energia?

Na Balluff! 

A Balluff é uma empresa alemã com gestão familiar e especialista em soluções inovadoras que contribuem para o progresso de inúmeras indústrias ao redor do mundo há mais de três décadas.

Nosso portfólio conta com produtos e sistemas para todos os setores de automação, além de soluções industriais inovadoras para praticamente todos os setores industriais.

Acreditamos que a tecnologia e a customização podem ajudar a sua indústria a atingir metas ainda mais impressionantes, com uma parceria de fornecimento contínua e confiável.

Palavras-chave

  • Inovação
  • Soluções de sistema

Gostou deste post?

0

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Descobrir tópicos relacionados

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar