Sistema IO-Link para monitoramento de nível em tanques de armazenamento
Tempo de leitura: minutos
LAVAGEM E HIGIENE
O armazenamento e a distribuição de sólidos e líquidos exigem que o usuário adote algumas medidas. Além de formação de espuma, da dificuldade de acesso aos tanques de armazenamento e aos fluidos heterogêneos, os critérios de higiene assumem um papel decisivo, principalmente nessas aplicações. Para garantir a produção perfeita, os tanques de armazenamento devem conter sempre bastante produto, mas não em excesso, para evitar perdas que são dispendiosas. Mas como detectar o nível de enchimento se não houver nenhuma visão direta dos tanques? A Balluff oferece uma solução inteligente para esses casos.
VANTAGENS PARA VOCÊ
Visualização simplificada do nível atual
Otimização do uso dos equipamentos, o tanque não sofrerá
com a ausência ou excesso de líquido
Aumento da eficiência
Prevenção de danos materiais
Tanque de armazenamento com visualização de nível
Os tanques de armazenamento precisam ser frequentemente reabastecidos pela equipe de operação. Os intervalos necessários variam de acordo com o produto. Um sistema IO-Link simplifica o diagnóstico e garante a melhor utilização do equipamento. O nível é rapidamente visualizado e através da cor do visor é possível saber se alguma ação é necessária. O chamado SmartLight fornece todas as informações relevantes sobre o sensor de pressão IO-Link e o sensor capacitivo IO-Link.O sensor de pressão utiliza a pressão hidrostática para determinar o nível, já o sensor capacitivo detecta precisamente o nível limite para um tanque cheio. Uma vez atingido esse nível máximo de enchimento, o SmartLight passa essa informação também por meio de uma luz vermelha piscante, por exemplo.
Tanto o sensor capacitivo quanto o sensor de pressão contam com vários adaptadores para aplicações higiênicas. O uso de um mestre IO-Link com conceito lavável traz benefícios adicionais à tecnologia: instalação plug-and-play simplificada e e start-up fácil devido às opções práticas para a configuração de parâmetros.
A Balluff oferece uma ampla linha de produtos para detecção de nível para cada necessidade. Os níveis podem ser detectados de maneira precisa enquanto são continuamente monitorados.
Palavras-chave
- Indústria 4.0
Autor
Balluff Brasil
52 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP