21.03.2024
Semplice (e) buono: master IO-Link con multiprotocollo
Il vostro biglietto per il futuro della tecnologia di automazione
La combinazione intelligente di reti industriali con lo standard di comunicazione IO-Link è la base per una produzione sempre più veloce, flessibile, efficiente e versatile. Con l'ultima generazione del nostro potente master IO-Link BNI, potete entrare facilmente nel mondo di questo potente standard di comunicazione.
La versatilità incontra l'efficienza: IO-Link e multiprotocollo
Il nuovo master IO-Link si distingue per la sua capacità multiprotocollo, il che significa che supporta diversi protocolli Ethernet industriali. Ma non solo. È ideale per collegare direttamente i dispositivi IO-Link all'intero sistema di automazione e offre numerosi vantaggi.
In particolare, la semplicità di installazione è garantita dall'interfaccia web di facile utilizzo e da un ampio catalogo di dispositivi nella configurazione hardware. L'installazione diventa così un gioco da ragazzi. Altre caratteristiche del nuovo master IO-Link sono l'alloggiamento in plastica sostenibile, non solo robusto ma anche più ecologico. Con questi moduli di rete si è attrezzati anche per il futuro, poiché i dispositivi supportano anche interfacce IoT come MQTT.
Installazione semplice
Grazie a un'interfaccia web di facile utilizzo e a un ampio catalogo di dispositivi nella configurazione hardware.
Robusto e rispettoso dell'ambiente
L'alloggiamento in plastica non è solo robusto, ma anche più ecologico.
Equipaggiato per l'IIoT
Con le interfacce IoT come MQTT, siete attrezzati anche per il futuro.
Sicurezza
I dispositivi utilizzano il protocollo HTTPS per una comunicazione sicura.
Versatile
I dispositivi supportano diversi protocolli Ethernet industriali
Caratteristiche speciali
- Rispettoso dell'ambiente: alloggiamento in plastica IP67 senza rivestimento
- Multiprotocollo: diversi protocolli Ethernet industriali in un unico dispositivo
- Facilità d'uso: interfaccia web integrata di facile utilizzo
- Installazione e manutenzione semplici e a basso costo
- Trasmissione affidabile dei dati macchina e diagnostici e dei parametri di processo al controllore
- Compatibile con IIoT: Supporto per REST API, MQTT
- Comunicazione sicura: HTTPS
- Alimentazione M12 (codifica A o L)
- Interfaccia
- Profinet / EtherNet/IP
- Fast Start-Up (FSU)
- sì
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Indicatore
- no
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 2-poli, A-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 8x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Corrente sommatoria US, sensore
- 4.0 A
- Materiale custodia
- PC, injection molding
- Dimensione
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Temperatura ambiente
- -25...55 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Interfacce aggiuntive
- 8x IO-Link
- Versione IO-Link
- 1.1.3
- Classe porta
- Type A
- Safety Hub Support
- no
- Interfaccia
- Profinet / EtherNet/IP
- Fast Start-Up (FSU)
- sì
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Indicatore
- no
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 3-poli, L-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 8x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Corrente sommatoria US, sensore
- 4.0 A
- Materiale custodia
- PC, injection molding
- Dimensione
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Temperatura ambiente
- -25...55 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Interfacce aggiuntive
- 8x IO-Link
- Versione IO-Link
- 1.1.3
- Classe porta
- Type A
- Safety Hub Support
- no
È possibile trovare gli accessori adatti qui
- Potenza di uscita max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Corrente nominale in uscita
- 15 A
- Tensione d’ingresso
- 85...264 V AC
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 3-poli, S-coded-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x2-Presa, 5-poli, L-coded-codificato
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67/IP65
- Dimensione
- 181 x 59 x 183 mm
- Fissaggio
- Fissaggio flangia
- Materiale custodia
-
Alluminio
PET - Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Collegamento 1
- M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, L-codificato
- Cavo
- PUR grigio, 0.6 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 5
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -30...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 16.0 A
- Grado di protezione
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
- Collegamento
- Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
- Numero di contatti collegabili
- 5
- Sezione di collegamento
- 0.14...0.75 mm²
- Fissaggio trefoli
- Morsettiere a vite
- Diametro cavo D
- 6...8 mm
- Tensione d'esercizio UB
- 125 VDC / 125 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
Ecolab
WEEE
- Collegamento
- Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica L
- Cavo
- PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 4
- Sezione dei conduttori
- 1.5 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -30...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 16.0 A
- Grado di protezione
- IP65, IP67, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
- Descrizione sintetica
- Dado di protezione
- Utilizzo
- per moduli di rete M12
- Materiale
- PC ABS (certificato UL)
- Dimensione
- Ø 14 x 13.2 mm
- Fissaggio
- Viti
- Utilizzo
- per la designazione di moduli di rete
- Materiale
- PA bianco
- Fissaggio
- Colla
- Temperatura ambiente
- -40...120 °C
- Dotazione
- 1 frame with 10 part labels each
- Collegamento 1
- M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
- Interfaccia
- Profinet
- Cavo
- PUR schermato verde, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 4
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -20...60 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC
- Corrente nominale (40 °C)
- 1.5 A
- Grado di protezione
- IP67/IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
- Collegamento 1
- M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
- Cavo
- PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...90 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...90 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Omologazione / conformità
-
cULus
WEEE
CE
- Collegamento 1
- M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, L-codificato
- Cavo
- PUR grigio, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 5
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...80 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -30...80 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 16.0 A
- Grado di protezione
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
- Collegamento 1
- M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato
- Cavo
- PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 5
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...90 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...90 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol