- Indicatori di posizione
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Interruttori di posizione meccanici multipli a separazione forzata
- Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con separazione forzata
- Interruttori di posizione multipli meccanici
- Interruttori di posizione multipli meccanici con plunger intercambiabili
- Interruttori di posizione multipli meccanici per temperature elevate
- Interruttori di posizione singoli induttivi
- Interruttori di posizione singoli meccanici
- Interruttori di posizione singoli meccanici per temperature elevate
Interruttori di posizione multipli induttivi
Interruttori a camma
Disponibile in:
95 Versioni
I nostri interruttori di posizione multipli induttivi uniscono i vantaggi di un sensore induttivo con quelli della nostra serie meccanica in custodia: Adottando la loro robusta custodia e utilizzando un affidabile elemento per la funzione di commutazione.
Il risultato è che beneficiate di strutture compatte ed elevate distanze di intervento, che consentono il funzionamento contactless e quindi senza usura.
Le frequenze di trasmissione reciprocamente armonizzate degli elementi di commutazione induttivi consentono di allineare in modo ravvicinato gli interruttori. E poiché gli elementi di commutazione sono generalmente dotati di LED, è possibile riconoscere immediatamente la rispettiva funzione di commutazione sul coperchio della custodia.
Le caratteristiche particolari
- affidabile principio di funzionamento induttivo
- indicatore di funzionamento di ogni punto di commutazione con LED
- struttura compatta
- sono utilizzabili le misure di fissaggio per forme unificate di custodie meccaniche
- elevate distanze di intervento
- senza usura poiché contactless
- è possibile un allineamento ravvicinato tramite frequenze di trasmissione tarate tra loro
- tipo di protezione IP67 : resistenti contro lubrorefrigeranti aggressivi
Disponibilità
95 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Interfacce, numero | Forma delle punterie | Versione | Tipo di collegamento | Distanza dei punti di commutazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS03F8BNS 816-B03-PA-12-610-11 |
412.86 EUR | 3 | Induttivo | Morsettiera a vite | 12 mm | ||
BNS03A3BNS 816-B05-PA-12-602-11 |
555.98 EUR | 5 | Induttivo | Morsettiera a vite | 12 mm | ||
BNS039KBNS 816-B04-PA-12-602-11 |
461.69 EUR | 4 | Induttivo | Morsettiera a vite | 12 mm | ||
BNS03EABNS 816-B02-PA-12-610-11 |
302.4 EUR | 2 | Induttivo | Morsettiera a vite | 12 mm | ||
BNS03AJBNS 816-B06-PA-12-602-11 |
649.01 EUR | 6 | Induttivo | Morsettiera a vite | 12 mm | ||
BNS038ZBNS 816-B03-PA-12-602-11 |
368.66 EUR | 3 | Induttivo | Morsettiera a vite | 12 mm | ||
BNS03H5BNS 816-B04-PA-12-610-11 |
523.43 EUR | 4 | Induttivo | Morsettiera a vite | 12 mm | ||
BNS03ELBNS 816-B02-THA-16-613-11 |
333.8 EUR | 2 | Induttivo | Morsettiera a vite | 16 mm | ||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
160.55 EUR | Morsettiere a vite | |||||
BNS0394BNS 816-B03-PA-16-602-11 |
368.66 EUR | 3 | Induttivo | Morsettiera a vite | 16 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.