Telecamere industriali

Qualità d'immagine insuperabile per le applicazioni industriali

Telecamere industriali

I requisiti richiesti per le telecamere negli ambienti industriali sono elevati. Soprattutto, sono fondamentali una qualità d'immagine costantemente elevata e una lunga durata di vita, anche in caso di funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Altrimenti, la sostituzione di una telecamera industriale in un sistema complessivo potrebbe comportare una ricertificazione. Per evitare ciò, utilizziamo componenti elettronici e sensori di immagine di alta qualità.

Le telecamere industriali digitali con interfacce USB ed Ethernet sono dotate di un convertitore analogico/digitale che rende superfluo il frame grabber e semplifica notevolmente la gestione. Grazie agli standard di elaborazione delle immagini GenICam, GigE Vision e USB3 Vision, tutte le telecamere hanno una comunicazione standardizzata e convenzioni di denominazione unificate per le funzioni e le impostazioni della. Ciò garantisce un funzionamento più semplice.

Avete bisogno di aiuto per scegliere il giusto modello di telecamera?

Provate il nostro selettore di telecamere.
Al selettore di telecamere

Telecamere GigE Vision

  • interfaccia universale Gigabit Ethernet per una rapida trasmissione dei dati
  • eccellente qualità dell'immagine grazie a sensori di alta qualità da VGA a 31,5 MPixel
  • funzioni intelligenti integrate per non sovraccaricare la CPU
  • memoria interna per la trasmissione delle immagini
  • ampia scelta di opzioni di I/O, connessioni per obiettivi e filtri
  • facile integrazione grazie al kit di sviluppo software

Telecamera con doppio canale GigE

  • velocità di trasferimento fino a 2 Gigabit
  • eccellente qualità delle immagini grazie a sensori di alta qualità fino a 31,5 MPixel
  • funzioni intelligenti integrate per ridurre il carico della CPU
  • trasmissione sicura delle immagini grazie al buffer di 256 MB
  • facile integrazione grazie al kit di sviluppo software

Telecamere 10 GigE Vision

  • Velocità di trasferimento elevata con 10 Gigabit
  • Eccellente qualità delle immagini grazie ai sensori CMOS di alta qualità Sony fino a 24,6 MPixel
  • elevata affidabilità grazie al design robusto e alla memoria interna delle immagini
  • facile integrazione con lo standard GigE Vision
  • sincronizzazione precisa con Precision Time Protocol (PTP) secondo IEEE1588
  • Alimentazione e trasmissione dei dati tramite un unico cavo grazie a PoE+

Telecamere USB3 Vision

  • serie di telecamere universali USB3 con velocità di trasferimento fino a 5 Gigabit
  • Eccellente qualità delle immagini grazie a sensori ad alta risoluzione fino a 31,5 MPixel
  • Funzioni intelligenti integrate per ridurre il carico della CPU
  • memoria interna per la trasmissione delle immagini
  • Varie opzioni di I/O per una facile integrazione dei processi
  • Facile integrazione grazie al kit di sviluppo software

Caméras PCI Express

  • elevata velocità netta di trasferimento dati, fino a 1600 MB/s
  • eccellente qualità delle immagini grazie a sensori ad alta risoluzione fino a 24,6 MPixel
  • trasferimento dei dati di immagine senza latenza
  • indipendenza dal software host grazie all'interfaccia standard
  • Supporto di un'ampia gamma di architetture di processori basati su NVIDIA, ARM e x86

Telecamere SWIR e UV

  • Sensori SWIR Sony ad alta risoluzione con sensibilità in una gamma molto ampia di 400 nm - 1700 nm.
  • Sensore UV Sony IMX487 da 8 MPixel con una sensibilità estremamente elevata nella gamma UV.
  • interfaccia universale GigE Vision
  • facile integrazione grazie al kit di sviluppo software