Hub sensori/attuatori IO-Link
Moduli I/O
Disponibile in:
51 Versioni
Grazie alla loro robusta custodia, i nostri hub sensori/attuatori IO-Link BNI sono l'ideale per l'impiego in ambiente industriale gravoso. I moduli I/O si basano su connettori a spina M12 o M8 e sono facili ed economici da installare e manutenere.
Il monitoraggio a canale singolo specifico per porta riconosce cortocircuito e sovraccarico nonché interruzione cavo sulla porta. Tale grado di diagnosi selettiva è esclusivo nei moduli I/O.
Le nostre diverse varianti di hub sensori/attuatori BNI offrono la massima funzionalità con la migliore flessibilità. Queste famiglie di prodotti offrono varianti per ingressi/uscite digitali e per segnali di ingresso analogici. Scegliete il dispositivo giusto in base ai vostri bisogni e alle vostre esigenze. A seconda dell'applicazione, è possibile gestire fino a 16 ingressi e uscite digitali (con o senza alimentazione separata per carichi elevati) o fino a 8 segnali analogici.
A seconda dell'applicazione, offriamo diversi design di involucri, tra cui plastica e metallo. Così come diverse classi di protezione IP.
Le caratteristiche particolari
- installazione e manutenzione semplici ed economiche
- riconoscimento cortocircuito e sovraccarico nonché interruzione cavo sulla porta
- Grande flessibilità grazie a una vasta gamma di varianti
Disponibilità
51 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Materiale custodia | Interfaccia | Ingressi digitali | Uscite digitali | Ingressi analogici | Funzione supplementare | Collegamento slot | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI007ZBNI IOL-302-002-K006 |
150.6 EUR | PA, trasparente | IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | |||
BNI00AYBNI IOL-104-002-Z046 |
238.2 EUR | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | 16x M8x1-Presa, 3-poli | ||||
BNI004LBNI IOL-310-000-K025 |
115.2 EUR | PA 6.6, UL94V-0 | IO-Link 1.0 | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | Morsetti a vite / a innesto | |||
BNI0099BNI IOL-102-002-Z019 |
192.7 EUR | Zinco, Getto pressofuso | IO-Link 1.1 | 8x PNP, tipo 3 | 8x M8x1-Presa, 3-poli | ||||
BNI00AUBNI IOL-302-002-Z046 |
288 EUR | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 16x M8x1-Presa, 3-poli | |||
BNI0093BNI IOL-309-002-Z019 |
217.1 EUR | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | IO-Link 1.1 | 8x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x M8x1-Presa, 3-poli | |||
BNI0035BNI IOL-302-000-Z013 |
268 EUR | Zinco, Getto pressofuso | IO-Link 1.0 | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | |||
BNI003UBNI IOL-302-000-Z012 |
254.8 EUR | Zinco, Getto pressofuso | IO-Link 1.0 | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | |||
BNI0046BNI IOL-302-S02-Z013 |
268 EUR | Zinco, Getto pressofuso | IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | |||
BNI0034BNI IOL-256-000-Z013 |
286.8 EUR | Zinco, Getto pressofuso | IO-Link 1.0 | 16x PNP | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.