Moduli di rete multi protocollo
Moduli di rete
Disponibile in:
2 Versioni
I nostri moduli di rete multi protocollo supportano la maggior parte dei protocolli base Ethernet industriali in un unico dispositivo, ad esempio Profinet o EtherNet/IP. Questo riduce significativamente il numero di componenti necessari e quindi limita i costi . Inoltre, con questi moduli di rete siete attrezzati anche per il futuro, perché i dispositivi supportano anche interfacce IoT come MQTT.
Grazie all'interfaccia web di facile utilizzo, è possibile configurare i dispositivi in modo semplice e comodo. Inoltre, le applicazioni vengono monitorate in modo affidabile e le informazioni sui processi e sui dispositivi vengono trasmesse dai dispositivi IO-Link ai sistemi di livello superiore.
Caratteristiche speciali
- Rispettoso dell'ambiente: involucro in plastica IP67 senza resinatura.
- Multi protocollo: diversi protocolli Ethernet industriali in un unico dispositivo
- Installazione e manutenzione semplici e a basso costo grazie a una diagnostica ottimizzata
- Compatibile con IIoT: API REST e supporto MQTT
- Facile da usare e sicuro grazie all'interfaccia web integrata con comunicazione HTTPS
Disponibilità
2 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Collegamento (alimentazione di tensione IN) | Interfaccia | Ingressi digitali | Uscite digitali | Interfacce aggiuntive | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
362 EUR | M12x1-Connettore, 3-poli, L-codificato | Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | |
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
349 EUR | M12x1-Connettore, 2-poli, A-codificato | Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.