Alimentatori di campo con interfaccia IO-Link
Disponibile in:
5 Versioni
I nostri alimentatori IP67 BAE consentono di risparmiare costi e spazio grazie a cavi corti, sezioni ridotte e un fattore di forma compatto. L'uso decentralizzato direttamente sul campo riduce significativamente i costi di pianificazione, logistica e cablaggio. L'interfaccia IO-Link consente la parametrizzazione e il monitoraggio dello stato a distanza.
Sia l'unità monofase da 360 W che quella trifase da 600 W alimentano i sistemi con una corrente di uscita continua fino a 12 A per canale. In modalità power-boost, forniscono addirittura fino a 40 A di potenza totale per un breve periodo, ad esempio per le correnti di avvio.
Caratteristiche speciali
- Custodia di dimensioni ridotte IP67 senza rivestimento
- fino a 12 A di potenza continua per canale
- Oltre il 95% di efficienza
- Scelta di 1 o 3 fasi e connettori 7/8" o M12
- 2 uscite con 4 canali con fusibili (UA e US separati)
- Monitoraggio dello stato e parametrizzazione remota tramite IO-Link
- Perfetto complemento al nostro portafoglio di reti (master e hub IO-Link)
Disponibilità
5 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Potenza di uscita max. | Output voltage | Corrente nominale in uscita | Tensione d’ingresso | Collegamento (alimentazione di tensione IN) | Collegamento (alimentazione di tensione OUT) | Temperatura ambiente | Omologazione / conformità | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE012MBAE PS-XA-1W-24-150-608-I |
633 EUR | 360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | 7/8"-Connettore, 3-poli | 7/8"x2-Presa | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
BAE012NBAE PS-XA-1W-24-150-610-I |
648 EUR | 360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | M12x1-Connettore, 3-poli, S-coded-codificato | M12x2-Presa, 5-poli, L-coded-codificato | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
BAE012PBAE PS-XA-3Y-24-250-609-I |
727 EUR | 600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | 7/8"-Connettore, 4-poli | 7/8"x2-Presa | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
BAE012RBAE PS-XA-3Y-24-250-611-I |
742 EUR | 600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | M12x1-Connettore, 4-poli, S-coded-codificato | M12x2-Presa, 5-poli, L-coded-codificato | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
BAE0133BAE PS-XA-1W-24-150-612-I |
900 EUR | 300 W | 24 - 28 V DC | 12.5 A | 85...264 V AC | 7/8"-Connettore, 3-poli | 7/8"x3-Presa | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.