Telecamera 3D intelligente
Visione artificiale 3D
Disponibile in:
2 Serie
Bassi costi di sistema, rapida implementazione ed elevata flessibilità di utilizzo; questo è ciò che promette la famiglia di prodotti rc_visard di telecamere 3D intelligenti.
Con un processore integrato e moduli software specifici per l'applicazione su telecamera, rc_visard offre un'elaborazione autonoma delle immagini 3D e si può quindi utilizzare in modo particolarmente facile come sensore stereo 3D. Le informazioni 3D elaborate come Pick Points vengono trasmesse direttamente da rc_visard all'applicazione del robot.
Si configura tramite una User Interface su base web dal semplice utilizzo. È anche possibile una connessione a un PC per l'ulteriore elaborazione dei dati. Utilizzando l'interfaccia GigE Vision, è possibile creare le proprie applicazioni 3D basate sui dati della telecamera.
I modelli di telecamera registrano fino a 1,2 milioni di punti dati 3D e, a seconda della risoluzione, raggiungono frame rate fino a 25 Hz. Diverse interfacce robot sono già integrate per la comunicazione tra il robot e la telecamera.
Le caratteristiche speciali
- Telecamera 3D intelligente per applicazioni robotiche
- Funzionamento facile attraverso un'interfaccia utente basata sul web, facile da usare
- Alta flessibilità grazie ai moduli software opzionali e all'interfaccia GigE Vision
- Bassi costi di sistema grazie all'elaborazione a bordo e ai moduli software intelligenti e specifici per l'applicazione
2 Serie
Serie | Schema di colore | Distanza focale | Modulo software | Interfaccia | Grado di protezione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
3D RV0 160 |
colore, monochrome | 4 mm, 6 mm | ItemPick, BoxPick, SilhouetteMatch, SLAM, EKIBridge | TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 | IP54 | |
3D RV0 65 |
colore, monochrome | 4 mm | ItemPick, BoxPick, SilhouetteMatch, SLAM, EKIBridge | TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 | IP54 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.