Interruttori di prossimità induttivi

Sensori induttivi

Disponibile in:

25 Serie

Balluff offre un'ampia gamma di interruttori di prossimità induttivi per diverse applicazioni e settori. Che si tratti di sensori standard, resistenti alle alte pressioni, conformi alle norme igieniche e di lavaggio, di fattore 1, a prova di magnete, di saldatura, di temperatura, di esplosione o NAMUR, grazie ai diversi materiali delle custodie e ai metodi di tenuta, troverete sicuramente nel nostro portafoglio il prodotto giusto per la vostra applicazione individuale. Offriamo diversi design, diametri delle custodie e dimensioni delle filettature per una facile integrazione in un'ampia gamma di situazioni e per soluzioni ottimizzate anche quando lo spazio è limitato.

La tecnologia utilizzata in tutto il mondo ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e può essere fornita in tempi brevi, anche per grandi quantità.

Aumentate la disponibilità dei vostri sistemi e riducete allo stesso tempo i costi di manutenzione e stoccaggio con gli interruttori di prossimità induttivi di Balluff.

Le caratteristiche speciali

  • Collegamento a spina o a cavo
  • Design cilindrico e rettangolare
  • Varianti per DC-3/4 fili, IO-Link e DC, AC e AC/DC-2 fili
  • Sensori a filo e non a filo
  • Esecuzioni corte e lunghe
  • Con e senza arresto fisso
  • Sensori resistenti alle alte pressioni fino a 500 bar
  • Sensori ad alta temperatura fino a 230 °C
  • Sensori con elevata resistenza chimica e alto grado di protezione fino a IP69K
  • Sensori resistenti ai campi magnetici
  • Sensori a prova di saldatura
  • Sensori di fattore 1 o sensori NAMUR

25 Serie

Serie Forma costruttiva Portata Sn max. Funzione di commutazione Uscita di commutazione Tipo di collegamento Installazione
Azioni

BES M S

Versione cilindrica
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 30 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) In opposizione, NPN, PNP, PNP/NPN/in opposizione Cavo, Cavo con connettore, Connettore a filo, non a filo, quasi a filo

BES G S

Versione cilindrica senza filettatura
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) NPN, PNP Cavo, Cavo con connettore, Connettore a filo, non a filo

BES M M

Versione miniaturizzata cilindrica
M4x0,5, M5x0,5 5 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) NPN, PNP Cavo, Cavo con connettore, Connettore a filo, non a filo

BES Q26 S

Versione quadrata con altezza di 26 mm
26x26 10 mm Contatto normalmente aperto (NA) Polarizzato, PNP Cavo con connettore, Connettore a filo

BES Q40 S

Versione quadrata con altezza di 40 mm
40x40 40 mm Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) NPN, PNP Morsettiere a vite, Connettore a filo, non a filo

BES Q80 S

Versione quadrata con altezza di 80 mm
80x80 50 mm Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) NPN, Polarizzato, PNP Morsettiere a vite, Connettore a filo, non a filo

BES Q M

Versione compatta quadrata
8x8, 5x5 3 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) NPN, PNP, PNP/NPN/in opposizione Cavo, Cavo con connettore, Connettore a filo

BES R S

Versione cubica
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) NPN, PNP Cavo, Cavo con connettore, Connettore a filo, non a filo

BES M F1

Fattore 1 in versione cilindrica
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 20 mm Contatto normalmente aperto (NA) NPN, PNP Connettore a filo, non a filo

BES Q40 F1

Fattore 1 in versione quadrata con altezza 40 mm
40x40 40 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) NPN, PNP Connettore a filo, non a filo, a filo da un lato

BES R F1

Fattore 1 in versione cubica con fori passanti
32x20x8 5 mm Contatto normalmente aperto (NA) PNP Cavo con connettore a filo

BES M HT

Versione cilindrica per applicazioni resistenti alla temperatura
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 15 mm Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) NPN, PNP Cavo, Cavo con connettore, Connettore a filo, non a filo

BES Q12 HT

Versione quadrata con altezza di 12 mm per applicazioni resistenti alla temperatura
12x12 4 mm Contatto normalmente aperto (NA) PNP Cavo a filo

BES Q40 HT

Versione quadrata con altezza di 40 mm per applicazioni resistenti alla temperatura
40x40 25 mm Contatto normalmente aperto (NA) per amplificatore di commutazione, PNP Connettore non a filo

BES Q8 HT

Versione quadrata con altezza di 8 mm per applicazioni resistenti alla temperatura
8x8 2 mm Contatto normalmente aperto (NA) PNP Cavo a filo

BES M MF

Versione cilindrica per applicazioni resistenti ai campi magnetici
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 20 mm Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) NPN, PNP Connettore a filo, non a filo, quasi a filo

BES Q40 MF

Versione quadrata con altezza 40 mm per applicazioni resistenti ai campi magnetici
40x40 40 mm Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) PNP Connettore a filo, non a filo, a filo da un lato

BES R MF

Versione cubica per applicazioni resistenti ai campi magnetici
32x20x8 7 mm Contatto normalmente aperto (NA) PNP Cavo, Cavo con connettore a filo

BES M P

Versione cilindrica per applicazioni resistenti alle alte pressioni
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 40 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) NPN, PNP Cavo, Cavo con connettore, Connettore, Trefoli a filo, non a filo, quasi a filo

BES M FM

Versione cilindrica con alloggiamento interamente in metallo
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 8 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) NPN, PNP Connettore a filo

BES M H

Versione cilindrica per applicazioni igieniche
M18x1, M12x1 8 mm Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) PNP Connettore a filo, non a filo

BES G EX

Design cilindrico senza filettatura per atmosfere potenzialmente esplosive
D6.5 1 mm Cavo a filo

BES M EX

Versione cilindrica per atmosfere potenzialmente esplosive
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 15 mm Contatto normalmente aperto (NA) PNP Cavo, Connettore a filo, non a filo

BES Q40 EX

Versione quadrata con altezza di 40 mm per atmosfere potenzialmente esplosive
40x40 35 mm Connettore a filo, non a filo

BES SP

Versione speciale
2 mm Contatto normalmente aperto (NA) PNP/NPN Connettore a filo