Livelle laser
Illuminazioni per sistemi Vision e macchine
Disponibile in:
6 Versioni
Le nostre livelle laser vengono impiegate per il riconoscimento e il rilievo di difetti, diametri, bordi, fessure, gradini o per il controllo di presenza. Ma anche nell’elaborazione industriale dell’immagine nonché per l'orientamento ed il posizionamento di pezzi o accessori.
Le livelle laser di Balluff possono essere eccitate, messe a fuoco e modulate. Tra le nostre soluzioni particolarmente durature, potete scegliere tra luce rossa, blu e verde nonché vari tipi di proiezione di linea, griglia, matrice, punto e croce.
Le caratteristiche particolari
- Robuste e compatte (forma costruttiva M18, M12)
- Custodia pregiata, IP67
- Facile fissaggio e posizionamento flessibile
- Facile installazione, classe laser 1M o 2M (non sono necessarie misure di protezione aggiuntive)
- Materiali di qualità e moduli laser
- Ampie distanze di ispezione fino a 2000 mm
- Chiare e con possibilità di zoom
Disponibilità
6 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Tipo di luce | Classe laser secondo IEC 60825-1 | Dimensione | Angolo di apertura min. | Tipo di proiezione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE0107BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 |
1308.3 EUR | Laser a luce blu | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Linea, omogenea | |
BAE0108BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 |
1963.08 EUR | Laser luce verde | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Linea, omogenea | |
BAE0109BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 |
1200 EUR | Laser a luce rossa | 2 | Ø 20 x 116 mm | Punto, ellittico | ||
BAE010ABAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 |
708.23 EUR | Laser a luce rossa | 1M | Ø 20 x 116 mm | 30° x 30° | Croce | |
BAE0104BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 |
862.89 EUR | Laser a luce rossa | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Linea, omogenea | |
BAE0106BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103 |
725.76 EUR | Laser a luce rossa | 2M | Ø 20 x 116 mm | 20° | Linea, omogenea |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.