- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori di pressione digitali
Sensori di pressione
Disponibile in:
1 Serie
I nostri sensori di pressione digitali hanno un display digitale e sono particolarmente facili da installare e leggere.
Le caratteristiche speciali
- Parametrizzazione conforme allo standard VDMA
- Può essere ruotato due volte - facile da installare
- Design compatto della custodia
- Orientamento adattabile al montaggio sopraelevato
- Campi di pressione -1...600 bar
- Principio di misura: pressione relativa
- Attacco M12, ruotabile in modo indipendente
- Connessione al processo in acciaio inox o PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4".
- Uscite commutabili (analogiche, digitali, IO-Link)
- Campo di temperatura esteso (temperatura del fluido -40...+125 °C)
- Cella di misura in ceramica (Al2O3) o in acciaio inox
- Approvazione UL
- Modifiche personalizzate su richiesta
1 Serie
Serie | Intervallo di misurazione min., pressione | Intervallo di misurazione max., pressione | Collegamento di processo | Interfaccia | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
BSP DSensori di pressione con display |
-1 bar | 600 bar | G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, PNP/NPN |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.