- Indicatori di posizione
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Interruttori di posizione meccanici multipli a separazione forzata
- Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con separazione forzata
- Interruttori di posizione multipli induttivi
- Interruttori di posizione multipli meccanici
- Interruttori di posizione multipli meccanici per temperature elevate
- Interruttori di posizione singoli induttivi
- Interruttori di posizione singoli meccanici
- Interruttori di posizione singoli meccanici per temperature elevate
Interruttori di posizione multipli meccanici con plunger intercambiabili
Interruttori a camma
Disponibile in:
25 Versioni
I nostri interruttori di posizione multipli meccanici con unità intercambiabile sono disponibili sia per applicazioni standard e sia con punti di commutazione di sicurezza per requisiti più severi. Con loro, per la sostituzione della singola punteria non è necessario rimuovere l'intero interruttore. Per rimuoverla basta allentare due. Questo consente di risparmiare tempo e denaro.
Le caratteristiche particolari
- brevi tempi di manutenzione grazie al facile montaggio dell'unità intercambiabile
- rapida sostituzione della singola punteria e dell'unità completa direttamente sulla macchina
- costi di riparazione ridotti
- nessun errore di cablaggio
- fino a sei punti di commutazione, in base alla serie
- due serie
25 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Interfacce, numero | Forma delle punterie | Versione | Tipo di collegamento | Distanza dei punti di commutazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS018KBNS 823-D03-D12-100-10-02-FD |
441.95 EUR | 3 | 1-3° punto di commutazione: tetto | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | ||
BNS018RBNS 823-D04-R12-100-22-04 |
547.79 EUR | 4 | 1-4° punto di commutazione: rullo | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | ||
BNS018TBNS 829-D02-D12-100-10-FD |
231.42 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: tetto | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | 12 mm | |
BNS0190BNS 829-D02-R12-100-10-FE |
231.42 EUR | 2 | 1-2° punto di commutazione: rullo | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | 12 mm | |
BNS0192BNS 829-D03-D12-100-10 |
293.06 EUR | 3 | 1-3° punto di commutazione: tetto | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | ||
BNS0194BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L |
593.15 EUR | 3 | 1-3° punto di commutazione: tetto | Contatto snap-on | Connettore | ||
BNS0198BNS 829-D03-R12-100-10-FE |
337.37 EUR | 3 | 1-3° punto di commutazione: rullo | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | 12 mm | |
BNS0199BNS 829-D04-D12-100-10 |
381.47 EUR | 4 | 1-4° punto di commutazione: tetto | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | 12 mm | |
BNS019ABNS 829-D04-D12-100-10-FD |
441.95 EUR | 4 | 1-4° punto di commutazione: tetto | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | 12 mm | |
BNS019HBNS 829-D04-D16-100-10 |
381.47 EUR | 4 | 1-4° punto di commutazione: tetto | Contatto snap-on | Morsettiera a vite | 16 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.