- Indicatori di posizione
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Interruttori di posizione meccanici multipli a separazione forzata
- Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con separazione forzata
- Interruttori di posizione multipli induttivi
- Interruttori di posizione multipli meccanici
- Interruttori di posizione multipli meccanici con plunger intercambiabili
- Interruttori di posizione multipli meccanici per temperature elevate
- Interruttori di posizione singoli induttivi
- Interruttori di posizione singoli meccanici
Interruttori di posizione singoli meccanici per temperature elevate
Interruttori a camma
Disponibile in:
5 Versioni
Uno speciale elemento di comando e una sofisticata costruzione della punteria contraddistinguono gli interruttori di posizione meccanici per temperatura elevate. Si possono così impiegare con temperature fino a 180 °C. Ideali per gli ambienti gravosi dello stampaggio, nell'industria della plastica nonchè nell'industria siderurgica e metallurgica.
Le caratteristiche particolari
- comportamento di commutazione affidabile
- range di temperatura –5…180 °C
- fornibili con cavo per alta temperatura
- due serie
Disponibilità
5 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Interfacce, numero | Forma delle punterie | Versione | Tipo di collegamento | Distanza dei punti di commutazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
Contatto snap-on |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
BNS04EKBNS 819-99-R-15 |
134.5 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: rullo | Contatto snap-on | Collegamento saldato | ||
BNS04F3BNS 819-99-K-15 |
132 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: sfera | Contatto snap-on | Collegamento saldato | ||
BNS04WTBNS 819-100-D-15 |
132.5 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: tetto | Contatto snap-on | Collegamento saldato | ||
BNS04E3BNS 819-99-D-15 |
132 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: tetto | Contatto snap-on | Collegamento saldato |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.