Sensori di identificazione stazionari

Identificazione ottica

Disponibile in:

3 Versioni

I sensori Ident fissi di Balluff leggono codici a barre, codici 2D e codici DMC in modo preciso e affidabile. Sono installati in modo permanente sul sistema e, grazie al loro semplice funzionamento, assicurano che i codici vengano rilevati in modo particolarmente rapido e affidabile durante la produzione in corso.

Le interfacce standardizzate per l'automazione e l'IT garantiscono che le informazioni lette vengano trasmesse al PLC o ai sistemi IT. Inoltre, alcune varianti sono dotate di interfaccia IO-Link e offrono informazioni aggiuntive sul monitoraggio delle condizioni, ad esempio sulle vibrazioni o sulla qualità del codice. In definitiva: un multi-talento unico nell'ambito dell'identificazione ottica.

Le caratteristiche speciali

  • lettura affidabile dei codici con un funzionamento estremamente semplice
  • interfacce dati alternative e moderne: API MQTT e REST
  • comunicazione coerente grazie all'automazione standardizzata e alle interfacce IT
  • I sensori Ident fanno parte del SAMS (Smart Automation and Monitoring System) di Balluff.
  • I sensori di identificazione con interfaccia IO-Link forniscono ulteriori informazioni sul monitoraggio delle condizioni (vibrazioni, temperatura, qualità del codice e tempo di funzionamento).

Disponibilità

3 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Codice d'ordine Emettitore di luce, illuminazione Distanza di lavoro Interfaccia
Azioni

BVS0060

BVS ID-M1280BF1-L3-000
1155 EUR BVS0060 LED white, LED red 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)

BVS01A0

BVS ID-M0752RX0-15-000
451.5 EUR BVS01A0 LED red 50...300 mm USB

BVS0061

BVS ID-M1280CF1-L3-000
1155 EUR BVS0061 LED white, LED infrared 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)