- Indicatori di posizione
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Interruttori di posizione meccanici multipli a separazione forzata
- Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con separazione forzata
- Interruttori di posizione multipli induttivi
- Interruttori di posizione multipli meccanici
- Interruttori di posizione multipli meccanici con plunger intercambiabili
- Interruttori di posizione multipli meccanici per temperature elevate
- Interruttori di posizione singoli induttivi
- Interruttori di posizione singoli meccanici
- Interruttori di posizione singoli meccanici per temperature elevate
Interruttori di posizione meccanici singoli con punti di commutazione di sicurezza
Interruttori a camma
Disponibile in:
9 Versioni
Apprezzate la commutazione affidabile anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza o limitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Una scommessa sicura.
Le caratteristiche particolari
- adatti anche per contatti saldati
- funzione di sicurezza secondo DIN EN 60204-1/VDE 0113 e DIN EN 60947-5-1
Disponibilità
9 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Interfacce, numero | Forma delle punterie | Versione | Tipo di collegamento | Distanza dei punti di commutazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 813 (Safety switching) - ConfigurableBNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable |
Con apertura forzata, sicurezza DIN EN 60204-1 |
e = 68, 69: solder connection e = 183, 185, 186, 187: screw terminal |
|||||
BNS002RBNS 813-FR-60-183 |
104.5 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: rullo | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | ||
BNS001JBNS 813-FD-60-183 |
102 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: tetto | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | ||
BNS002MBNS 813-FL-60-186 |
124 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: cuscinetto a rotolamento | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | ||
BNS001RBNS 813-FD-60-186 |
110 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: tetto | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | ||
BNS001KBNS 813-FD-60-183-FD |
137.5 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: tetto | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | ||
BNS0026BNS 813-FK-60-183 |
102 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: sfera | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | ||
BNS002ABNS 813-FK-60-186 |
110 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: sfera | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite | ||
BNS0030BNS 813-FR-60-186 |
112.5 EUR | 1 | 1° punto di commutazione: rullo | sicurezza DIN EN 60204-1 | Morsettiera a vite |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.