Supporti dati LF (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Disponibile in:
38 Versioni
I supporti dati LF accompagnano i pezzi in lavorazione lungo tutto il processo produttivo. Talvolta sono quindi esposti a condizioni estreme, come temperature elevate, ambiente metallico o influssi ambientali.
I supporti dati di Balluff resistono alle elevate sollecitazioni: sono insensibili ai disturbi in ambiente metallico, efficienti in ambienti ricchi di refrigeranti e lubrificanti e idonei nell'impiego con acqua deionizzata in autoclave e sotto vuoto.
Le caratteristiche particolari
- varietà di supporti dati per quasi tutti i settori industriali
- supporti dati RFID robusti, adatti all'industria, resistenti a intemperie e temperature
- supporti dati EEPROM con capacità di memoria da 511, 1023, 2047 Byte
- supporti dati FRAM con 8 kByte per cicli di scrittura/lettura pressoché illimitati
- possibilità di montaggio: incollaggio o avvitamento
- supporto dati Tool-ID da 10 mm BIS C-122: il classico impiegato milioni di volte è standardizzato a livello mondiale
- il supporto dati ad angolo con doppia bobina evita le rotazioni dei pallet nell'identificazione degli stessi
- programmazione portacodice secondo le esigenze del cliente
Disponibilità
38 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Materiale custodia | Dimensione | Numero di serie UID, in sola lettura | Tipo di memoria | Dati utente, lettura/scrittura | Temperatura ambiente | Temperatura di immagazzinamento | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0011BIS C-122-04/L |
41.27 EUR | Vetroresina epossidica | Ø 10 x 4.5 mm | EEPROM | 511 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0004BIS C-103-05/A |
47.98 EUR | Vetroresina epossidica | Ø 12 x 8 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS001EBIS C-130-05/L |
47.98 EUR | Vetroresina epossidica | Ø 15.98 x 7 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0009BIS C-105-05/A |
47.98 EUR | Vetroresina epossidica | Ø 12 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0019BIS C-128-05/L |
50.45 EUR | Vetroresina epossidica | Ø 26 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000HBIS C-108-11/L |
85.47 EUR | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0002BIS C-100-05/A |
58.16 EUR | PA 6.6 | Ø 16 x 10.5 mm | EEPROM | 1023 Byte | 0...70 °C | -20...85 °C | ||
BIS000CBIS C-108-05/L |
71.23 EUR | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000KBIS C-108-32/L |
175.54 EUR | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000MBIS C-117-05/A |
61.69 EUR | PBT | Ø 30 x 16 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.