Processori UHF (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Disponibile in:
46 Versioni
Il nostro processore BIS V indipendente dalla frequenza semplifica la vostra gestione di magazzino. È flessibile nell'impiego e permette un funzionamento combinato di tutte le famiglie di prodotto (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Per ogni processore BIS V si possono azionare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura. Inoltre, per l'impiego indipendente dal settore industriale, sono impiegabili tutti i sistemi di bus più diffusi a livello internazionale.
Le caratteristiche particolari
- BIS U-602x come potente alternativa Long-Range per distanze di lavoro di oltre 6 m
- perfette caratteristiche EMC grazie alla robusta custodia in zinco pressofuso
- tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anteriore
- facile messa in funzione grazie a display LCD e pulsanti
- ogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LED
- BIS U in varie versioni certificate per impiego specifico per Paese
- porta IO-Link-Master per il collegamento di sensori e attuatori compatibili IO-Link
- Webserver per il monitoraggio dello stato a distanza
- rapidità nella messa in esercizio grazie ai blocchi funzione dei più noti produttori di controller
- interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento bus
- BIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PC
- UHF Configuration Tool (UHF-Manager) per la pratica impostazione di tutti i parametri necessari al funzionamento
Disponibilità
46 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Omologazione radio | Interfaccia | Tensione d'esercizio UB | Grado di protezione | Temperatura ambiente | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1224.44 EUR | Profinet | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | 0...60 °C | ||
BIS0186BIS V-6107-039-C005 |
1224.44 EUR | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | 0...60 °C | ||
BIS0186BIS V-6107-039-C005 |
1224.44 EUR | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | 0...60 °C | ||
BIS0187BIS V-6107-039-C105 |
1576.35 EUR | Europa, United Kingdom, India, Tailandia, Canada, USA, Messico, Sud Corea | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | 0...60 °C | |
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
1224.44 EUR | Profibus | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | 0...60 °C | ||
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | 0...60 °C | ||
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | 0...60 °C | ||
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1576.35 EUR | Europa, United Kingdom, India, Tailandia, Canada, USA, Messico, Sud Corea | Profibus | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | 0...60 °C | ||
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | 0...60 °C |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.