Morsetto senza arresto fisso per interruttore di prossimità
Tecnologia di fissaggio
Disponibile in:
19 Versioni
I nostri porta-morsetti senza fermo fisso offrono protezione, posizionamento e fissaggio sicuri in uno. Sono caratterizzati da una facile installazione e da una costruzione robusta. Si può scegliere tra diverse dimensioni e design come l'ottone, l'acciaio inossidabile o il rivestimento in PTFE.
Le caratteristiche speciali
- facile sostituzione del sensore
- protezione sicura e posizionamento preciso
- flessibile e robusto
- diverse misure da D2 a D30 e versioni in plastica, ottone nichelato, alluminio e acciaio inossidabile
- Disponibili versioni certificate EHEDG
Disponibilità
19 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Materiale | Utilizzo | Dimensione | Caratteristiche addizionali | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM02MABAM MC-XA-028-B06-1 |
43.58 EUR | Alluminio anodizzato | per sistemi di posizionamento induttivi BIP XXX-XXX-03-… | 30 x 23 x 30 mm | ||
BAM000UBAM MC-XA-002-D04,0-2 |
5.54 EUR | Ottone nichelato | per sensori e ottiche a fibre Ø4 | 6 x 7 mm | ||
BAM000TBAM MC-XA-002-D03,0-2 |
5.54 EUR | Ottone nichelato | per sensori e ottiche a fibre Ø3 | 5 x 7 mm | ||
BAM000YBAM MC-XA-002-D08,0-2 |
6.64 EUR | Ottone nichelato | per sensori Ø8 mm | 10 x 12 mm | ||
BAM000WBAM MC-XA-002-D06,5-2 |
6.51 EUR | Ottone nichelato | per sensori Ø6.5 mm | 8 x 11 mm | ||
BAM00TFBOS 21-KH-1 |
6.2 EUR | Alluminio anodizzato | per sensori optoelettronici BOS 21M, per sensori optoelettronici BOS 50K | 9 x 15.5 x 14 mm | ||
BAM037TBAM MC-XA-054-D02,0-4 |
17.22 EUR | Ottone nichelato | per sensori e ottiche a fibre Ø2 | 8 x 10 mm | ||
BAM037UBAM MC-XA-054-D03,0-4 |
16.59 EUR | Ottone nichelato | per sensori e ottiche a fibre Ø3 | 8 x 10 mm | ||
BAM038TBAM MC-XA-054-D06,0-4 |
11.45 EUR | Ottone nichelato | per sensori Ø6 mm | 10 x 12 mm | ||
BAM038UBAM MC-XA-054-D06,5-4 |
11.55 EUR | Ottone nichelato | per sensori Ø6.5 mm | 10 x 12 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.