Telecamera stereo 3D
Visione artificiale 3D
Disponibile in:
1 Serie
La telecamera stereo 3D è caratterizzata da una rapida implementazione, un'elevata flessibilità di applicazione e un alloggiamento robusto.
Con 12 milioni di punti dati 3D e una risoluzione di 12 MPixel, la telecamera cattura ogni dettaglio a una frequenza di fotogrammi fino a 9 Hz, a seconda della risoluzione. Inoltre, gli obiettivi regolabili delle telecamere e il proiettore integrato consentono di ottenere risultati ottimali, indipendentemente dall'area di lavoro in cui viene utilizzata la telecamera.
Tramite l'interfaccia GigE Vision è possibile creare applicazioni 3D personalizzate sulla base dei dati della telecamera.
Con la libreria software inclusa nella fornitura, il calcolo 3D può essere automaticamente affidato a una scheda grafica, aumentando così le prestazioni della telecamera.
Le caratteristiche particolari
- Telecamera stereo 3D per applicazioni 3D industriali
- Elevata flessibilità applicativa grazie all'interfaccia GigE Vision
- Prestazioni in ambienti difficili grazie all'alloggiamento con protezione IP54
- Consente un'elaborazione altamente precisa delle immagini 3D grazie alla risoluzione di 12 MPix dei dati 3D e delle immagini 2D.
- Adattamento ottimale allo spazio di lavoro grazie agli obiettivi regolabili di telecamere e proiettore
1 Serie
Serie | Distanza focale | Schema di colore | Interfaccia | Grado di protezione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
3D RV1 210 |
12 mm, 16 mm, 25 mm | colore, monochrome | LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 | IP54 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.