Connettori per pacchi valvole IO-Link
Moduli I/O
Disponibile in:
5 Versioni
Utilizzate i vantaggi di IO-Link anche con i nostri connettori per pacchi valvole IO-Link. Poiché, con questi componenti, si possono collegare senza sforzo i pacchi valvole decentralizzati e il livello controllo.
Le caratteristiche particolari
- custodia adattatore compatta per innesto diretto sul pacco valvole con ingombri minimi
- compatibili con le assegnazioni pin di differenti pacchi valvole
- cablaggio ottimizzato tramite collegamento al livello controllo con cavo sensore standard a 3/4 fili
- possibilità di controllare fino a 24 bobine magnetiche
Disponibilità
5 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Interfaccia | Principio di funzionamento | Uscite, numero | Uscite 2A, numero | Corrente d'uscita max. | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI006PBNI IOL-751-V10-K007 |
140.7 EUR | IO-Link 1.1 | Distributore attivo | 24 | |||
BNI006NBNI IOL-751-V08-K007 |
140.7 EUR | IO-Link 1.1 | Distributore attivo | 24 | |||
BNI006RBNI IOL-751-V13-K007 |
141.8 EUR | IO-Link 1.1 | Distributore attivo | 22 | |||
BNI006MBNI IOL-751-V09-K007 |
129.6 EUR | IO-Link 1.1 | Distributore attivo | 16 | |||
BNI006TBNI IOL-751-V11-K007 |
126.3 EUR | IO-Link 1.1 | Distributore attivo | 16 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.