- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sistema di misura angolare assoluto
Sensori a codifica magnetica
Disponibile in:
22 Versioni
I sistemi di misura angolare assoluta con codifica a magnete di Balluff forniscono un feedback di posizione assoluto in qualsiasi posizione. Possono essere utilizzati immediatamente, senza una corsa di riferimento. I nostri sistemi di misurazione angolare funzionano con elevata precisione anche su grandi diametri, sono estremamente compatti e facili da integrare nei motori.
Le caratteristiche speciali
- Risparmio energetico grazie all'elevata precisione e accuratezza
- Costi complessivi ridotti
- Elevata disponibilità del sistema grazie alla stabilità a lungo termine del nastro magnetico con tecnologia Permagnet®.
- Lunga durata grazie alla robusta custodia in metallo
- Installazione semplice e rapida con il software di calibrazione
Disponibilità
22 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Campo di misurazione | Interfaccia | Risoluzione | Distanza di lettura | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BML BM2 - Absolut (Configurable)BML BM2 - Absolut (Configurable) |
||||||
BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
726.8 EUR | 48 m |
SSI Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML08NRBML BM1-NG01-BK04-QRF5 |
136.6 EUR | BiSS-C digitale A/B RS422 | ≤ 15 bit | 0.01...0.5 mm | ||
BML08NTBML BM1-NH01-BK04-QRF5 |
136.6 EUR | BiSS-C digitale A/B RS422 | ≤ 15 bit | 0.01...0.6 mm | ||
BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 64 mm |
SSI Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 256 mm |
SSI Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
695.6 EUR | 48 m | BiSS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 64 mm |
BiSS-C Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML03Z7BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 256 mm |
SSI Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML04Y3BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 997 mm |
SSI Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.