- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
- Barriere fotoelettriche a riflessione
- Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
- Fotocellule a cornice
- Fotocellule a sbarramento
- Interruttore della luce
- Lucernari continui e griglie luminose
- Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori di colore
- Sensori di contrasto
- Sensori di luminescenza
- Sensori ottici di distanza
Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
Sensori optoelettronici
Disponibile in:
173 Versioni
Le nostre fibre di plastica e di vetro, concepite e testate per le nostre apparecchiature a base di fibre, sono disponibili come tastatore e versione monouso. Potete sempre utilizzarle quando non si dispone del necessario spazio di installazione: ad esempio per il riconoscimento di pezzi piccoli, per il controllo di caratteristiche dei pezzi, per attività di conteggio e nella robotica.
Le ottiche in plastica sono utilizzate con basse esigenze di robustezza e resistenza termica o chimica. Le ottiche in fibra in vetro sono adatte per ambienti difficili – anche con nebbia d'olio e l'influsso di sostanze chimiche – nonché per temperature fino a oltre 200 °C.
Sia le fibre di plastica che di vetro si contraddistinguono per la loro precisione e velocità di trasmissione. Diversi elementi terminali (diametro da 2 a 8 mm, quadrati da 5 x 4 mm a 23 x 55 mm, …) con uscita luce dritta o angolata oppure testina ottica pieghevole per fibre di plastica completano il portafoglio Balluff.
Le caratteristiche particolari
- elevata riserva di funzionamento
- materiali pregiati e lavorazione precisa
- caratteristiche ottiche omogenee
- compatte, flessibili e robuste con diversi materiali della guaina, lunghezze e diametri
- Teach-in sul sensore tramite ingresso Teach o in modo particolarmente confortevole tramite IO-Link
- a richiesta con funzione di diagnosi e Condition Monitoring
- disponibili anche come fibre assemblabili
Disponibilità
173 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Versione | Forma connettore | Cavo | Distanza di lavoro | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BFO0066BFO D22-XB-LB-EAK-15-02 |
47.78 EUR | M6, ottica coassiale | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0065BFO D22-XAT-LB-EAK-20-02 |
61.74 EUR | M6, standard, alta temperatura | Ø 2.2 mm | PE a rete, 2 m | ||
BFO005TBFO D22-LAH-KB-EAK-10-02 |
78.54 EUR | M4, standard, cavo flessibile | PE, 2 m | 400 mm | ||
BFO005MBFO D22-LA-KB-EAK-10-02 |
44.21 EUR | M4, standard | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO00AWBFO D22-LAH-BK-EAK-10-02 |
137.24 EUR | M4, attacco a 90°, cavo flessibile | PE, 2 m | 250 mm | ||
BFO00AYBFO D22-LAT-YB-EAK-10-0,5 |
57.02 EUR | Ø 3, ottica a 90°, alta temperatura | PE a rete, 0.5 m | 600 mm | ||
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
70 EUR | M4, ottica coassiale | PE, 2 m | 130 mm | ||
BFO0062BFO D22-XA-MB-PAK-10-02 |
227.96 EUR | Ø 3, punta sottile, ottica a 90° | Ø 2.2 mm | PVC, 2 m | ||
BFO0054BFO D10-XA-RB-EAK-10-02 |
59 EUR | M3, standard | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO005RBFO D22-LA-RB-EAK-10-02 |
52.29 EUR | M3, standard | Ø 2.2 mm | PE, 2 m |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.