Connettori a flangia
Robusti connettori a flangia per un collegamento sicuro
Disponibile in:
67 Versioni
Con Balluff potete scegliere da un ampio e versatile portafoglio di connettori a flangia in M8 e M12. Sono disponibili connettori in versione a 3, 4, 5, 8 e 12 poli. Prodotti in metallo robusto, soddisfano tutti la classe di protezione IP67 e resistono ad urti e vibrazioni.
Le caratteristiche particolari
- Con presa e connettore
- Robuste versioni in metallo
- Resistenti ad urti e vibrazioni
- Classe di protezione IP67
- Disponibili varie lunghezze di trefoli
Disponibilità
67 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Collegamento | Fissaggio | Numero dei conduttori | Sezione dei conduttori | Lunghezza trefoli L | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC0E50BCC M353-0000-20-RM049-005 |
14.89 EUR | Connettore M8x1, diritto, a 3 poli, con codifica A | M8x0,5 | 3 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
BCC099CBCC M455-0000-1A-RM020-005 |
13.61 EUR | Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica A | M16x1,5 | 4 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
BCC0CAEBCC M455-0000-1A-RM020-020 |
16.98 EUR | Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica A | M16x1,5 | 4 | 0.25 mm² | 2.00 m | |
BCC0E53BCC M454-0000-2A-RM020-020 |
16.98 EUR | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A | M16x1,5 | 4 | 0.25 mm² | 2.00 m | |
BCC0E56BCC M458-0000-1A-RM015-020 |
28.49 EUR | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A | M16x1,5 | 8 | 0.25 mm² | 2.00 m | |
BCC09K0BCC M455-0000-2A-RM014-005 |
15.47 EUR | Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A | M16x1,5 | 5 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
BCC09JZBCC M455-0000-1A-RM014-005 |
15.47 EUR | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | M16x1,5 | 5 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
BCC0E5ABCC M45C-0000-1A-RM081-020 |
42.44 EUR | Presa M12x1, diritta, a 12 poli, con codifica A | M16x1,5 | 12 | 0.14 mm² | 2.00 m | |
BCC08M2BCC M455-0000-1A-RM020-002 |
13.26 EUR | Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica A | M16x1,5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | |
BCC0E54BCC M455-0000-1A-RM014-020 |
18.03 EUR | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | M16x1,5 | 5 | 0.25 mm² | 2.00 m |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.