Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali IO-Link
Accoppiatori induttivi
Disponibile in:
11 Versioni
Gli accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali IO-Link servono alla trasmissione senza contatto di energia e dati attraverso un traferro. Ciò rende superflui i contatti meccanici dei connettori. E impiegando il nostro sistema di accoppiamento bidirezionale con IO-Link, lo scambio dati funziona anche in entrambe le direzioni.
La trasmissione del segnale senza contatto viene realizzata in modo trasparente su standard IO-Link: il sistema si comporta "in modo invisibile" e non deve essere parametrizzato. Basta collegarlo tra IO-Link-Master e IO-Link-Device e iniziare subito la comunicazione.
Indipendentemente dallo stato di revisione IO-Link, il sistema dispone di un’interfaccia IO-Link completa. Eventi, parametri e dati di processo vengono quindi scambiati direttamente tra Master e Device.
Le caratteristiche particolari
- comando simultaneo di attuatori e raccolta di segnali sensori
- Power AUX per attuatori attivabile e disattivabile
- nessuna parametrizzazione necessaria – facile installazione tramite Plug-and-Work
- funzionalità IO-Link fino al dispositivo
- lunghezza dati di processo flessibile
Disponibilità
11 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Componente | Forma costruttiva | Collegamento | Forma segnale | Funzione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC007EBIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
435 EUR | Remote | M30x1,5 | Connettore, M12x1-Presa, 5-poli | bidirezionale | Trasmissione del segnale IO-Link | |
BIC0070BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A |
540 EUR | Base | forma quadra | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | bidirezionale | Trasmissione del segnale IO-Link | |
BIC0071BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A |
530 EUR | Remote | forma quadra | Connettore, M12x1-Presa, 5-poli | bidirezionale | Trasmissione del segnale IO-Link | |
BIC007LBIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
420 EUR | Base | M30x1,5 | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | bidirezionale | Trasmissione del segnale IO-Link | |
BIC0072BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A |
560 EUR | Base | forma quadra | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | bidirezionale | IO-Link | |
BIC0087BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A |
400 EUR | Remote | M30x1,5 | Connettore, M12x1-Presa, 5-poli | bidirezionale | IO-Link | |
BIC0084BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A |
445 EUR | Base | D30.0 | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | bidirezionale | IO-Link | |
BIC007FBIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A |
550 EUR | Base | forma quadra | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | bidirezionale | Trasmissione del segnale IO-Link | |
BIC007HBIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A |
540 EUR | Remote | forma quadra | Connettore, M12x1-Presa, 5-poli | bidirezionale | Trasmissione del segnale IO-Link | |
BIC0086BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A |
415 EUR | Base | M30x1,5 | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | bidirezionale | IO-Link |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.