- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori induttivi
Massima qualità e precisione per l'automazione
L'automazione è difficilmente concepibile senza sensori induttivi. Ovunque si utilizzi l'automazione, è necessario il rilevamento senza contatto della posizione di oggetti metallici con una certa resistenza all'usura e affidabilità. Che si tratti di ingegneria meccanica, produzione elettronica, industria automobilistica, alimentare o delle materie plastiche.
Balluff offre un'ampia gamma di sensori induttivi in diversi modelli per quasi tutte le applicazioni: dai sensori standard ai sensori con distanza di commutazione maggiore, dai sensori igienici, ad alta pressione ai sensori Ex, dal sensore di fattore 1 ai sensori interamente in metallo. Questi hanno anche un rivestimento supplementare in ceramica o PTFE, in modo che gli spruzzi di saldatura, ad esempio, non possano aderire. Troverete anche sensori completamente metallici con fattore 1 all'interno del nostro portfolio.
Con l'aiuto dei sensori induttivi Balluff è possibile monitorare, controllare e automatizzare processi e stati. E tutto questo nella massima qualità, anche in ambienti estremi.
Il portfolio dei sensori induttivi standard
Eccellente rapporto prezzo/prestazioniInterruttori di prossimità induttivi
- Collegamento a spina o a cavo
- Design cilindrico e rettangolare
- Varianti per DC-3/4 fili, IO-Link e DC, AC e AC/DC-2 fili
- Sensori a filo e non a filo
- Esecuzioni corte e lunghe
- Con e senza arresto fisso
- Sensori resistenti alle alte pressioni fino a 500 bar
- Sensori ad alta temperatura fino a 230 °C
- Sensori con elevata resistenza chimica e alto grado di protezione fino a IP69K
- Sensori resistenti ai campi magnetici
- Sensori a prova di saldatura
- Sensori di fattore 1 o sensori NAMUR
Sensori induttivi ad anello e a tubo
- Principio di sensore affidabile per elevate velocità degli oggetti
- I sensori induttivi ad anello possono essere montati universalmente grazie alle diverse dimensioni
- I sensori induttivi a tubo possono essere facilmente installati sul tubo di alimentazione
- Impilabili a una distanza di > 20 mm
Sensori induttivi di distanza
- compatti, robusti ed affidabili
- senza usura poiché contactless
- principio di misurazione assoluta
- campi di misurazione da 0,2 a 50 mm, anche apprendibili
- tempo di risposta breve ed elevata precisione di ripetibilità e linearità
- elevato range di temperatura, bassa deriva di temperatura
- facile utilizzo grazie a interfacce analogiche e IO-Link
Sistemi di misura di posizione induttivi veloci
- Facile da integrare grazie al design compatto con piccole zone cieche
- eccellente rapporto qualità-prezzo
- alta frequenza di misura > 10 kHz
- elevata precisione in termini di risoluzione, ripetibilità e linearità
- Interfacce flessibili (analogiche, IO-Link, SSI)
- Monitoraggio continuo (condition monitoring) degli stati