Tubi protettivi per cavi
Protezione
Disponibile in:
26 Versioni
La nostra flessibile e robusta protezione per cavi protegge il cavo soprattutto nell'area di saldatura. Si contraddistingue per la stabilità chimica e resiste a temperature fino a 250 °C. Si può scegliere tra diverse versioni, come flessibile di protezione, guaina di protezione e nastro di protezione, nonché vari diametri, da 7 a 50 mm.
Le caratteristiche particolari
- Di lunga durata e conveniente
- Installazione semplice
- Diversi diametri
- Possibilità di personalizzazione
Disponibilità
26 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Materiale | Utilizzo | Temperatura ambiente | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0212BAM PT-XA-004-070-T-R16 |
166.32 EUR | Ø 10.2 x 16000 mm | Silicone 60 bianco, traslucido | per protezione cavo, per protezione saldatura | -40...200 °C | |
BAM0213BAM PT-XA-004-100-T-R16 |
204.65 EUR | Ø 13.2 x 16000 mm | Silicone 60 bianco, traslucido | per protezione cavo, per protezione saldatura | -40...200 °C | |
BAM0214BAM PT-XA-004-130-T-R16 |
230.27 EUR | Ø 16.2 x 16000 mm | Silicone 60 bianco, traslucido | per protezione cavo, per protezione saldatura | -40...200 °C | |
BAM0215BAM PT-XA-004-160-T-R16 |
261.66 EUR | Ø 19.2 x 16000 mm | Silicone 60 bianco, traslucido | per protezione cavo, per protezione saldatura | -40...200 °C | |
BAM0216BAM PT-XA-004-190-T-R16 |
277.94 EUR | Ø 21.2 x 16000 mm | Silicone 60 bianco, traslucido | per protezione cavo, per protezione saldatura | -40...200 °C | |
BAM0217BAM PT-XA-004-500-T-R16 |
660.56 EUR | Ø 53.2 x 16000 mm | Silicone 60 bianco, traslucido | per protezione cavo, per protezione saldatura | -40...200 °C | |
BAM021FBAM PT-XA-005-510-T-R20 |
252.42 EUR | 1.6 x 51 x 20000 mm | Silicone 60 bianco, traslucido | per protezione cavo, per protezione saldatura | -40...180 °C | |
BAM048FBAM PT-XA-009-025-T-00,5 |
6.9 EUR | Ø 2.5 x 500 mm | Silicone | per protezione cavo, per protezione saldatura | -40...85 °C | |
BAM017EBKS-PT-07/16-SI-15 |
168.63 EUR | Ø 10.2 x 15000 mm | Silicone 60 bianco, traslucido | per protezione cavo, per protezione saldatura | -60...260 °C | |
BAM017HBKS-PT-10/16-SI-15 |
229.11 EUR | Ø 13.2 x 15000 mm | Silicone 60 bianco, traslucido | per protezione cavo, per protezione saldatura | -60...260 °C |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.