Moduli di rete - Bestseller
Disponibile in:
15 Versioni
Raccolta dei segnali dei sensori decentralizzati: i nostri master IO-Link sono caratterizzati da un'installazione efficiente e da una parametrizzazione centralizzata.
Una produzione sempre più veloce, flessibile, efficiente e adattabile richiede una comunicazione continua dal sensore a Internet. Di conseguenza, il volume di dati all'interno dei processi produttivi è in crescita. Ciò richiede componenti che rendano disponibili queste informazioni. Allo stesso tempo, è necessaria un'infrastruttura che trasporti i dati a tutti i livelli.
Non avete ancora trovato il prodotto giusto? Visitate il nostro gruppo di prodotti moduli di rete:
Disponibilità
15 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Ingressi digitali | Uscite digitali | Classe porta | Interfacce aggiuntive | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
686.7 EUR | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
636.9 EUR | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
664.6 EUR | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | Type A | 4x IO-Link | |
BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
714.4 EUR | 8x PNP, tipo 3 | 8x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
803 EUR | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
498.5 EUR | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | |||
BNI00EFBNI EIP-508-105-Z015-C08 |
747.7 EUR | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI00HABNI ECT-508-005-Z015 |
636.9 EUR | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI00FWBNI PNT-508-005-Z015 |
714.4 EUR | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI00EKBNI PNT-508-055-P067 |
720 EUR | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.