- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
- Barriere fotoelettriche a riflessione
- Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
- Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
- Fotocellule a cornice
- Fotocellule a sbarramento
- Interruttore della luce
- Lucernari continui e griglie luminose
- Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori di colore
- Sensori di contrasto
- Sensori ottici di distanza
Lettori di luminescenza
Sensori optoelettronici
Disponibile in:
1 Serie
I nostri lettori di luminescenza BLT con le loro luce UV rilevano oggetti che l'occhio umano non è in grado di vedere senza dispositivi ausiliari. Vengono utilizzati per rilevare prodotti contrassegnati in modo invisibile. Oppure, ad esempio, se si devono controllare lubrificanti precedentemente arricchiti con particelle luminescenti.
Le caratteristiche particolari
- luce UV – non si richiede alcuna lampada o sorgente luminosa esterna
- apprendibili con la pressione di un tasto – senza software a parte
- forme robuste e adatte all'uso industriale
1 Serie
Serie | Tipo di luce | Interfaccia | Tipo di collegamento | Collegamento, forma costruttiva | Materiale custodia primario | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BLTScanner a luminescenza |
Luce ultravioletta | PNP | Connettore | M12x1 | Zinco |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.