Modulo di rete
Per prestazioni ad alta potenza
Una produzione sempre più veloce, flessibile, efficiente e mutevole richiede comunicazione regolare tra sensore e Internet. In tal modo aumenta la quantità di dati all'interno dei processi di produzione . Questo richiede componenti che mettano a disposizione tali informazioni. Allo stesso modo occorre un'infrastruttura che trasporti i dati a tutti i livelli.
Moduli di rete multi protocollo
- Rispettoso dell'ambiente: involucro in plastica IP67 senza resinatura.
- Multi protocollo: diversi protocolli Ethernet industriali in un unico dispositivo
- Installazione e manutenzione semplici e a basso costo grazie a una diagnostica ottimizzata
- Compatibile con IIoT: API REST e supporto MQTT
- Facile da usare e sicuro grazie all'interfaccia web integrata con comunicazione HTTPS
Moduli di rete per CC-Link IE/Field Basic
- Aggiunta della compatibilità di CC-Link IE con dispositivi Ethernet a 100 Mbit
- Supporto di SLMP (Seamless Message Protocol)
- Uso flessibile delle aree dati controllando da due a cinque stazioni
- Comode opzioni di diagnostica con 24 LED per lo stato della porta e del modulo
- Per ambienti difficili: robusto alloggiamento in metallo IP67