- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori di campo magnetico con punti di commutazione regolabili
Sensori di campo magnetico
Disponibile in:
2 Serie
I nostri sensori di campo magnetico BMF per scanalatura a C e T con punti multipli regolabili vi permettono una rapida integrazione nel controllo macchina di azionamenti a cilindri pneumatici e idraulici.
Mentre i sensori di campo magnetico con punto di commutazione fisso devono essere portati manualmente sul punto di commutazione desiderato e fissati in tale posizione, qui basta portate il sensore nella posizione approssimativa e fissarlo. Il o i punti di commutazione vengono quindi impostati con il "tasto Teach" del quadro di comando.
Nel caso più semplice si possono così impostare due diversi punti di commutazione dello stesso cilindro. E nella variante IO-Link, è possibile definire e interrogare fino a otto punti di commutazione all'interno dell'intervallo di lavoro del sensore. In questo modo, ad esempio, per una pinza vengono riconosciute fino a otto diverse dimensioni dell'oggetto, il che rende superfluo l'impiego di più sensori convenzionali. Per voi significa maggiore comfort, più flessibilità e risparmio di costi.
Le caratteristiche particolari
- senza usura poiché contactless
- regolazione individuale dei punti di commutazione senza attrezzo
- impiegabili per cilindri e pinze con polarizzazione magnetica radiale o assiale
- Remote-Teach fino a otto punti di commutazione tramite IO-Link
- isteresi regolabile per ogni singolo punto di commutazione
- sovracorsa estremamente ampia di 60 mm
- disponibili supporti di impiego universale per la parte Teach
- indicatore di stato mediante più LED colorati
- punti di commutazione imperdibili anche in caso di interruzione di corrente
- sono disponibili staffe di montaggio anche per altri tipi di slot (cava C)
2 Serie
Serie | Forma scanalatura | Materiale custodia primario | Dimensione | Uscita di commutazione | Interfaccia | Tipo di collegamento | Temperatura ambiente max. | Grado di protezione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 203TPer slot C e 2 punti di commutazione (funzione di autoapprendimento) |
Scanalatura a C | PA | 20 x 2.9 x 3.6 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Cavo, Cavo con connettore | 80 °C | IP67 | |
BMF 235TPer scanalatura a T e 2 punti di commutazione (funzione di autoapprendimento) |
Scanalatura a T | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Cavo, Cavo con connettore | 80 °C | IP67 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.