Prolunghe
Trasmissione sicura e affidabile con linee robuste
Disponibile in:
3376 Versioni
Con le nostre prolunghe robuste vengono trasmessi segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile e sicuro. Nella nostra ricca scelta troverete di certo il raccordo adatto all'applicazione nel vostro settore industriale.
Potete scegliere tra diversi tipi di cavi e i più svariati connettori a spina.
I vantaggi più importanti
- Il giusto collegamento per la vostra applicazione specifica
- Diversi tipi di cavi e connettori
- Trasferimento affidabile di segnali, dati e potenza
- Robusti e adatti all'industria
Disponibilità
3376 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Cavo | Collegamento 1 | Collegamento 2 | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
BCC039PBCC M415-M414-3A-304-PX0434-050 |
20.69 EUR | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | |
BCC02R9BCC M313-M313-30-300-PX0334-020 |
14.06 EUR | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | |
BCC03CFBCC M415-M414-3A-304-VX8434-020 |
14.41 EUR | PVC grigio, 2 m, adatto per catene portacavi | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | |
BCC039KBCC M415-M414-3A-304-PX0434-010 |
14.12 EUR | PUR nero, 1 m, adatto per catene portacavi | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | |
BCC02RABCC M313-M313-30-300-PX0334-030 |
15.46 EUR | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | |
BCC06WRBCC M415-M414-3A-304-PX0434-100 |
28.9 EUR | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | |
BCC02T3BCC M323-M313-30-300-PX0334-020 |
14.06 EUR | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | |
BCC039MBCC M415-M414-3A-304-PX0434-020 |
15.76 EUR | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | |
BCC02RCBCC M313-M313-30-300-PX0334-050 |
18.28 EUR | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | |
BCC02T4BCC M323-M313-30-300-PX0334-030 |
15.46 EUR | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.