Adattatori
Il problem-solver nella tecnica di installazione
Disponibile in:
7 Versioni
Il vasto programma di adattatori di Balluff vi supporta nel collegare in modo rapido e affidabile i connettori di varia forma.
Sono disponibili diverse serie tutte estremamente robuste e quindi adatte all'impiego industriale, ottenendo così il massimo della flessibilità.
Le caratteristiche particolari
- Robuste, adatte all'impiego industriale
- Per collegamenti affidabili e rapidi
- Ulteriore flessibilità
Adattatori M8, M12 e adattatore per connettore valvola
I nostri adattatori M8 e M12 nonché il nostro adattatore per connettore valvola sono resistenti sia agli urti che alle vibrazioni e rispondono alla classe di protezione IP67.
Resistenti ad urti e vibrazioni
Materiali di gran pregio
IP67
Adattatori Profibus
Per il semplice e sicuro collegamento Profibus, sono a vostra disposizione i nostri adattatori Profibus.
Custodia in zinco pressofuso completamente schermata
Leva interruttore azionabile dall'esterno per l'attivazione della terminazione bus
Opzione di programmazione/diagnosi con secondo D-Sub
Diverse forme di custodia
Versioni con Plug-and-Play nonché varianti assemblabili
Disponibilità
7 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Collegamento 1 | Collegamento 2 | Configurazione connettore | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
BCC0F2UBCC M415-M314-3F-RA102-000 |
11.51 EUR | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | diritto (2x) | |
BCC0F2YBCC M314-M414-3E-RA102-000 |
12.8 EUR | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | diritto (2x) | |
BCC0F2TBCC M415-M313-3F-RA101-000 |
11.16 EUR | M12x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | diritto (2x) | |
BCC0F47BCC M313-M413-3E-RA101-000 |
12.45 EUR | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | diritto (2x) | |
BCC0FCKBCC M414-M414-6A-710-PS0434-003 |
36.63 EUR | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | diritto (2x) | |
BIU0016BIU EM-LP-00007-01 |
19.6 EUR | D-Sub-Presa, diritto, 9-poli | FH34SRJ-12S-0,5SH-Connettore, diritto, 12-poli | diritto (2x) | |
BCC0HKZBCC VA04-M415-3E-RA125-000 |
13.95 EUR | A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | ad angolo,diritto |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.