- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori di campo magnetico per la scanalatura a T
Sensori di campo magnetico
Disponibile in:
10 Serie
I nostri sensori di campo magnetico BMF per la scanalatura a T si possono montare direttamente nella scanalatura e si contraddistinguono per il loro fissaggio esemplare. Sono installabili a filo per adattarsi anche in applicazioni con criticità di spazio.
Balluff vi offre inoltre forme costruttive estremamente corte per opzioni di impiego flessibili. I sensori rilevano la posizione del pistone in modo contactless attraverso la parete del cilindro. Il sistema è utilizzabile con cilindri e pinze nonché con magneti di forte o bassa intensità.
Grazie ai LED particolarmente chiari potete riconoscere in modo sicuro lo stato di commutazione dei sensori anche da grande distanza. I sensori di campo magnetico per la scanalatura a T sono disponibili anche con custodia metallica per l'impiego in ambienti molto gravosi, ad esempio in presenza di spruzzi di saldatura o faville. O con elettronica sensibile ai campi magnetici come per l'ambiente industriale con elevate correnti di saldatura.
Le caratteristiche particolari
- comportamento di commutazione affidabile grazie al preciso punto di commutazione
- senza usura poiché contactless
- insensibilità allo sporco
10 Serie
Serie | Forma scanalatura | Materiale custodia primario | Dimensione | Uscita di commutazione | Interfaccia | Tipo di collegamento | Temperatura ambiente max. | Grado di protezione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 235Per scanalatura a T |
Scanalatura a T | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP | PNP | Cavo con connettore | 85 °C | IP67 | |
BMF 423Per scanalature a C |
Scanalatura a C | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cavo, Cavo con connettore | 85 °C | IP67 | |
BMF 103Per scanalature di forma diversa e spazi di installazione ridotti |
variabile | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cavo, Cavo con connettore | 85 °C | IP67 | |
BMF 303Per diverse forme di scanalatura con angoli di tenuta che mantengono la posizione |
variabile | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cavo, Cavo con connettore | 85 °C | IP67 | |
BMF 305MPer diverse forme di scanalatura con connettore angolare |
variabile | Alluminio | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | Connettore | 105 °C | IP67, IP65 | |
BMF 21Per cilindri a tirante |
PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cavo, Connettore | 85 °C | IP67 | ||
BMF 235TPer scanalatura a T e 2 punti di commutazione (funzione di autoapprendimento) |
Scanalatura a T | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Cavo, Cavo con connettore | 80 °C | IP67 | |
BMF 405Per scanalatura a T e utilizzo in aree igieniche |
Scanalatura a T | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cavo, Cavo con connettore | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | |
BMF 415Per scanalature a T e utilizzo in ambienti difficili con spruzzi di saldatura |
Scanalatura a T | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, IO configurabile | IO-Link, IO configurabile, PNP | Cavo, Cavo con connettore | 80 °C | IP67 | |
BMF TPer scanalatura a T con 2 teste di rilevamento |
Scanalatura a C, Scanalatura a T, variabile | PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cavo con connettore | 85 °C | IP67 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.