Richiesta di contatto
- Tipo di flangia
- Clamping flange
- Grado di protezione
-
dd = SA/SD:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67 - Interfaccia
- Impulso digitale
- Flange diameter
- 58 mm
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Materiale flangia
- Alluminio
- Temperatura ambiente
-
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento