Richiesta di contatto
- Tipo di flangia
- Flangia sincronizzata
- Grado di protezione
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Interfaccia
- RS485
- Flange diameter
- 36 mm
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Materiale flangia
- Alluminio
- Temperatura ambiente
- -40…85 °C
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento