Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme

Typecode:

BTL7 -CE- Series - Digital

Questo prodotto è disponibile per la produzione espressa.
Per saperne di più.

Produzione espressa

Avete bisogno di un prodotto urgente? Allora approfittate della nostra produzione espressa: 24 - 48 ore di produzione più i tempi di trasporto/logistica. (Potete anche abbreviare i tempi di consegna selezionando la consegna espressa).

Il vostro ordine verrà controllato e avviato immediatamente. In singoli casi, la produzione espressa potrebbe non essere possibile. Naturalmente vi informeremo immediatamente e annulleremo i costi della spedizione.

Si prega di notare che i prodotti realizzati con la spedizione espressa non possono essere sostituiti.

EUR
+150 EUR
Prezzo per la produzione espressa (:valore :valuta per articolo)

Richiesta di contatto

Interfaccia
Impulso digitale
Lunghezza di misurazione
25...2000 mm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 5 µm
Scostamento di linearità
nnnn = 0025…2000: ± 50 µm
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versione meccanica
Fissaggio filettatura M22
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Grado di protezione
IP69K
Omologazione / conformità
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.