Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale
Typecode:
BTL B1 - Stab BN/ZN - Analog
Produzione espressa
Avete bisogno di un prodotto urgente? Allora approfittate della nostra produzione espressa: 24 - 48 ore di produzione più i tempi di trasporto/logistica. (Potete anche abbreviare i tempi di consegna selezionando la consegna espressa).
Il vostro ordine verrà controllato e avviato immediatamente. In singoli casi, la produzione espressa potrebbe non essere possibile. Naturalmente vi informeremo immediatamente e annulleremo i costi della spedizione.
Si prega di notare che i prodotti realizzati con la spedizione espressa non possono essere sostituiti.
EUR
+150 EURRichiesta di contatto
- Interfaccia
-
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current - Lunghezza di misurazione
- 25...4000 mm
- Scostamento di linearità
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...75 °C
- Versione meccanica
-
a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread - Grado di protezione
- IP67, IP69K with connector
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori